Precyzyjne dokowanie zapewniające bezpieczny transport palet w stacjach dokujących
W skrócie
- Kompaktowa konstrukcja o wysokości 81 mm, ułatwiająca integrację
- Pełne wykrywanie konturów w zakresie 360° zapewniające precyzyjne pozycjonowanie robota AMR podczas dokowania
- Wysoka rozdzielczość kątowa wynosząca 0,05° umożliwiająca precyzyjne określenie geometrii stacji
- Elastyczny montaż i powtarzalne ustawienie dzięki precyzyjnym otworom prowadzącym
- Szybka integracja systemu za pomocą sterowników ROS oraz protokołu PFSDP

Czujnik LiDAR 2-D R2400 umożliwia precyzyjne pozycjonowanie pojazdów AMR
Aplikacja
W zautomatyzowanych systemach logistycznych załadowane palety są przekazywane między różnymi jednostkami transportowymi w wyznaczonych stacjach przeładunkowych. Aby zapewnić bezpieczny iwydajny przepływ materiałów, autonomiczne roboty mobilne (AMR) muszą być precyzyjnie pozycjonowane w tych punktach przeładunkowych. Dokładne rozpoznawanie otoczenia oraz geometrii stacji ma kluczowe znaczenie dla niezawodnego i bezkolizyjnego przekazywania palet.
Cel
Głównym wyzwaniem jest precyzyjne ustawienie pojazdu AMR w stacji przeładunkowej przy jednoczesnym zapewnieniu prostej integracji mechanicznej czujnika z architekturą pojazdu. Pomimo ograniczonej przestrzeni montażowej czujnik musi niezawodnie wykrywać kontur stacji przeładunkowej i dostarczać wysoce dokładne dane dotyczące położenia na potrzeby manewrudokowania. Celem jest bezpieczny transport palet dzięki precyzyjnemu ustawieniu pojazdu AMR przy minimalnym nakładzie pracy związanym z integracją.

Rozwiązanie
Czujnik LiDAR 2-D R2400, dzięki kompaktowej konstrukcji o wysokości zaledwie 81 mm, umożliwia oszczędzającą miejsce integrację z systemami AMR. Dzięki pełnemu zasięgowi widzenia otoczeniawynoszącemu 360° oraz wysokiej rozdzielczości kątowej wynoszącej 0,05° precyzyjnie wykrywa kontury stacji przeładunkowej, a także znaczniki referencyjne, dostarczając dokładnych danych dotyczących położenia na potrzeby manewru dokowania. Elastyczny montaż, wynikający z pełnego pola widzenia we wszystkich kierunkach, umożliwia optymalne ustawienie czujnika niezależnie od konfiguracji konstrukcyjnej pojazdu. Precyzyjne otwory ustalające zapewniają powtarzalny montaż, a w razie potrzeby umożliwiają szybką wymianę czujnika bez konieczności czasochłonnej ponownej kalibracji. Integracja z systemem odbywa się za pośrednictwem sprawdzonego protokołu PFSDP lub ROS.
Cechy szczególne
- Zakres pomiarowy: 25 m przy współczynniku odbicia 90%, 10 m przy współczynniku odbicia 10%, 40 m z reflektorem do zastosowań o dużej elastyczności
- Kąt skanowania: 360° zapewniający pełny zasięg wokół stacji przeładunkowej
- Dokładność powtarzalności: < 16 mm
- Rozdzielczość kątowa: do 0,05° zapewniająca precyzyjne wykrywanie konturów
- Częstotliwość skanowania: 10–20 Hz dla dynamicznych manewrów dokowania
- Niewielka wysokość wynosząca 81 mm umożliwia oszczędzającą miejsce integrację z systemami AMR
Zalety
Połączenie kompaktowej konstrukcji, wykrywania w zakresie 360° oraz wysokiej rozdzielczości kątowej sprawia, że czujnik LiDAR R2400 stanowi idealne rozwiązanie do precyzyjnego dokowania w stacjach dokujących. Pełny zasięg wykrywania we wszystkich kierunkach umożliwia elastyczne rozmieszczenie czujnika w pojeździe AMR, natomiast wysoka rozdzielczość kątowa pozwala niezawodnie wykrywać nawet drobne elementy konstrukcyjne stacji przeładunkowej, takie jak szyny prowadzące czy znaczniki pozycjonujące. Zapewnia to precyzyjne ustawienie pojazdu AMR, minimalizuje ryzyko kolizji oraz maksymalizuje niezawodność procesu podczas przeładunku palet. Wysoka dokładność kątowa gwarantuje powtarzalne pozycjonowanie i stałą jakość procesu.
Wytrzymała metalowa konstrukcja, obejmująca solidną obudowę czujnika oraz wysokiej jakości łożyska, gwarantuje stałą dokładność pomiarów nawet w warunkach występowania drgań podczas ruchu. Dzięki optycznemu oddzieleniu nadajnika od odbiornika danepomiarowe pozostają stabilne nawet w zmiennych warunkach otoczenia, takich jak zapylenie, wilgotność lub kondensacja, co zwiększa dostępność urządzenia i wydłuża okresy między konserwacjami.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!