Precyzyjny pomiar odległości w magazynach

Czujnik fotoelektryczny R200 z czujnikiem PRT w magazynie

Kompaktowy czujnik odległości zapewnia bezpieczną nawigację wózków magazynowych w magazynach

Aplikacja

Wiele zautomatyzowanych zastosowań wymaga precyzyjnego i szybkiego pomiaru odległości, który sprawdza się również na dużych odległościach. Typowym przykładem są półautonomiczne pojazdy magazynowe, które poruszają się po kilku poziomach w dużych magazynach. Zakres zadań obejmuje zarówno sprawdzanie zajętości półek i prawidłowego położenia ładunku, jak i pomiar odległości oraz unikanie kolizji. Pojazdy magazynowe oferują niewiele miejsca na montaż czujników. Często zdarza się, że w jednym systemie konieczne jest zastosowanie różnych typów czujników fotoelektrycznych.

Cel

Czujnik odległości powinien dokonywać pomiarów zarówno szybko, jak i precyzyjnie. Jego wymiary muszą być jak najmniejsze, aby można go było zainstalować w ograniczonych przestrzeniach. Powinien dostarczać wiarygodnych danych zarówno z bliskiej odległości, jak i na większych odległościach. Jeśli w jednym systemie stosowane są czujniki wykorzystujące różne optyczne metody pomiarowe, połączenie tych urządzeń powinno być jak najprostsze. Wymagana jest również możliwość integracji z środowiskami Przemysłu 4.0.

Czujnik odległości R200 z technologią PRT

Rozwiązanie

Czujnik fotoelektroniczny R200 z technologią Pulse Ranging Technology (PRT) wykorzystuje metodę pomiaru czasu przelotu wiązki laserowej i osiąga bardzo wysoką częstotliwość pomiarową wynoszącą ponad 250 000 impulsów na sekundę. Pomiar odbywa się z powtarzalnością wynoszącą ≤ 3 mm przy bliskim zasięgu, już od odległości zaledwie 30 mm. W wersji z reflektorem czujnik osiąga zasięg do 150 m, a przy pomiarze bezpośrednio na obiektach naturalnych – do 20 m. Urządzenie o wymiarach 15 × 41,7 × 50,6 mm jest niewiele większe od pudełka zapałek i mieści się nawet w ciasnych przestrzeniach.

Cechy szczególne

  • Technologia pomiaru odległości za pomocą impulsów
  • Ponad 250 000 impulsów laserowych na sekundę
  • Pomiar z bliskiej odległości od 30 mm
  • Zakres pomiarowy do 20 m, a przy użyciu reflektora do 150 m
  • Dokładność powtarzalności do ≤ 3 mm
  • Interfejs IO-Link 1.1.3

Korzyści

Czujnik posiada znormalizowany interfejs IO-Link w wersji 1.1.3, obejmujący profil Smart Sensor. Oznacza to, że model R200 z technologią PRT można z łatwością zintegrować ze środowiskami Przemysłu 4.0. Montaż ułatwia złączeobrotowe. Urządzenie jest zgodne z zasadami konstrukcyjnymi serii R10x i R20x, które obejmują liczne czujniki fotoelektryczne wykorzystujące różne metody pomiarowe. Są one umieszczone w standardowych obudowach i charakteryzują się ujednoliconą koncepcją obsługi oraz wyświetlania, obejmującą wskaźniki LED, zoptymalizowaną konstrukcję potencjometrów oraz przyciski. Znacznie upraszcza to integrację i obsługę różnych trybów pracy czujników w jednym systemie.

W skrócie

  • Wysoce precyzyjny pomiar odległości do 20 m lub do 150 m przy użyciu reflektora
  • Niezwykle kompaktowa konstrukcja — zapewniająca większą elastyczność w miejscach o ograniczonej przestrzeni
  • Inteligentna technologia pomiaru odległości za pomocą impulsów o dokładności powtarzalności do 3 mm
  • Standardowy interfejs IO-Link z profilem Smart Sensor Profile przeznaczony do automatyki przyszłościowej
  • Zoptymalizowana, ekonomiczna konstrukcja przeznaczona do szerokiego zakresu zastosowań


Więcej informacji

Product Overview of Distance Sensors
Overview Product Portfolio

Czujniki odległości

Firma Pepperl+Fuchs oferuje zaawansowane technologie pomiaru odległości zarówno w zakresie krótkich, jak i długich odległości. Czujniki PRT wykorzystują silne impulsy laserowe, zapewniając wiarygodne wyniki nawet na dużych odległościach i w trudnych warunkach. Czujniki MPT gwarantują maksymalną precyzję przy pomiarach na krótkich odległościach.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!