Logika zdecentralizowana upraszcza oprogramowanie sterowników PLC
Dzięki lokalnemu sterowaniu i zdecentralizowanemu działaniu w głównej szafie sterowniczej nie są wymagane żadne elementy komunikacji typu fieldbus ani komponenty oprogramowania — w górę łańcucha przekazywane są wyłącznie dane diagnostyczne.
Zaletę tego rozwiązania widać na przykładzie systemu przenośnikowego, w którym części są sortowane według właściwego położenia i rozmiaru, a w razie potrzeby usuwane za pomocą systemu sterowania wykorzystującego sprężone powietrze. Proces ten wymaga niezwykle krótkich czasów reakcji, które osiąga się poprzez bezpośrednie podłączenie wejść i wyjść do modułu.
Szybka reakcja jest możliwa, ponieważ nie trzeba już poświęcać dodatkowego czasu na komunikację, a także wyeliminowano zależności od innych procesów, w których czas ma kluczowe znaczenie.