Niezawodne pozycjonowanie suwnic układających w magazynach wielopoziomowych z wykorzystaniem systemu PXV

System pozycjonowania bezwzględnego PXV w magazynowaniu i transporcie materiałów

Niezawodne pozycjonowanie suwnic układających w magazynach wielopoziomowych z wykorzystaniem systemu PXV

Aplikacja

Zautomatyzowane magazyny wielopoziomowe wyposażone w suwnice magazynowe stały się nieodzownym elementem centrów magazynowych, systemów transportu materiałów oraz centrów dystrybucyjnych. Systemy te umożliwiają szczególnie wydajne przechowywanie i pobieranie towarów. Kompaktowe wymiary, duża prędkość działania oraz zwiększona dokładność kompletacji to tylko niektóre z wielu zalet tej technologii.

Cel

Aby zapewnić wysoką wydajność i uniknąć kosztów związanych z przestojami, suwnica magazynowa musi być pozycjonowana z niezawodną precyzją i z dużą prędkością. Niezawodny system pozycjonowania bezwzględnego ma zatem kluczowe znaczenie dla jej działania. Oprócz krótkiego czasu reakcji system ten musi zapewniać dane dotyczące położenia z dokładnością do ułamków milimetra.

System pozycjonowania bezwzględnego PXV

Rozwiązanie

Idealnym rozwiązaniem jest system pozycjonowania bezwzględnego PXV, składający się z głowicyodczytującej oraz taśmy kodowej Data Matrix. Taśma kodowa, o szerokości zaledwie 25 mm, jest na tyle wąska, że można ją zamontować bezpośrednio w szybie suwnicy magazynowej. Kamera 2-D znajduje się na ruchomym wózku. Montaż ten przeprowadza się zarówno na osi poziomej, jak i pionowej suwnicy magazynowej. Czujnik natychmiast dostarcza wiarygodne dane dotyczące położeniaw osi X i/lub Y, umożliwiając precyzyjne ustawienie suwnicy magazynowej w celu złożenia lub pobrania towaru. Rozdzielczośćpozycjonowania wynosząca 0,2 mm oraz prędkośćprzesuwu sięgająca 12,5 m/s sprawiają, że technologia PXV jest nie tylko niezwykle dokładna, ale również wystarczająco szybka, by sprostać wymaganiom systemu sterowania. Podczas gdy inne technologie wymagają kalibracji i okresowych przeglądów, w tym systemie nie są one konieczne, ponieważ nie zawiera on żadnych ruchomych części.

Cechy szczególne:

  • Rozdzielczość pomiaru wynosząca +/-0,2 mm przy długości toru do 100 km
  • Interfejsy: RS485, SSI, EtherNet/IP™, EtherCAT® lub PROFINET
  • Prędkość jazdy: do 12,5 m/s
  • Taśma kodowa Data Matrix, łatwa w montażu
  • Bezkontaktowe i niewymagające konserwacji
  • Wersja bezpieczna safePXV zgodna z SIL 3/PL e
System pozycjonowania bezwzględnego PXV w magazynie wielopoziomowym

Zalety

Oprócz wysokiej niezawodności i dokładności na dużych odległościach system PXV charakteryzuje się łatwością montażu i konfiguracji. System ten nie generuje żadnych kosztów dodatkowych, a w razie awarii można go szybko wymienić. W przypadku stosowania suwnicy magazynowej w magazynie wysokoregałowym, gdzie towary są przechowywane na szczególnie dużych wysokościach i wymagane jest bezpieczne pozycjonowanie (pozycja redundantna), dostępna jest wersjabezpieczna safePXV z PROFIsafe i SIL 3/PL e.

W skrócie

  • Wysoce niezawodny system pozycjonowania bezwzględnego, charakteryzujący się unikalnym połączeniem kamery 2-D i taśmy kodowej Data Matrix, umożliwiający bezkontaktowe pozycjonowanie na odległościach do 100 000 m
  • Maksymalna dostępność systemu: Odporność na zanieczyszczenie lub uszkodzenie taśmy kodowej dzięki wielokrotnej redundancji kodów
  • Ekonomiczne rozwiązanie o kompaktowej konstrukcji obudowy otwiera nowe możliwości zastosowań
  • Szybkie i łatwe uruchomienie za pośrednictwem interfejsów RS-485, SSI, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT lub IO-Link
  • safePXV do bezpiecznego pozycjonowania bezwzględnego zgodnie z SIL 3/PL e przy użyciu zaledwie jednego czujnika i dwukolorowej taśmy kodowej

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!