Podstawy technologiczne

Komunikacja w standardzie IO-Link odbywa się za pośrednictwem standardowego, nieekranowanego kabla trzy- lub czteroprzewodowego, który umożliwia ustanowienie połączenia o długości do 20 metrów między urządzeniem IO-Link a masteremIO-Link. Master IO-Link znajduje się albo w szafie sterowniczej, albo bezpośrednio w terenie. Stamtąd nawiązuje ono połączenie, czyli komunikację, między urządzeniami IO-Link a systemem automatyki. Urządzenie nadrzędne może posiadać kilka kanałów IO-Link, zwanych portami, z których każdy może służyć do podłączenia jednego urządzenia IO-Link naraz. Urządzeniami tymi mogą być czujniki, elementy wykonawcze lub urządzenia odczytu/zapisu RFID. Oznacza to, że IO-Link nie jest systememmagistrali, lecz połączeniempunkt-punkt. W tak zwanym trybie SIO, będącym skrótem od standardowego wejścia i wyjścia (standard input and output), czujnik przekazuje swój stan wykrycia w postaci sygnału o napięciu 0 V i 24 V. Po aktywacji komunikacji IO-Link w tym porcie urządzenia nadrzędnego urządzenie nadrzędne nawiązuje kontakt z urządzeniem i ustanawia komunikację IO-Link. Następnie urządzenie nadrzędne i urządzenie komunikują się dwukierunkowo za pośrednictwem linii sygnałowej C/Q, wykorzystując zakodowaną sekwencję stanów sygnału (przełączanie kodowane).
Ustawienia portu master IO-Link (komunikacja cykliczna)
MasterIO-Link jest zazwyczaj wyposażony w kilka portów. Konfiguracja portów służy do określenia ustawień dla każdego z nich. Zazwyczaj przeprowadza się ją za pomocą narzędziado konfiguracji portów przeznaczonego dla konkretnego typu mastera IO-Link lub za pomocą narzędziainżynierskiego przeznaczonego dla konkretnego systemu sterowania. Dostępne są ustawienia następujących funkcji:
- Tryb portu (IO-Link, wejście cyfrowe, wyjście cyfrowe, wyłączony)
- Czas cyklu („Praca swobodna” (tak szybko, jak to możliwe), stały czas cyklu)
- Oczekiwane urządzenie (producent i identyfikator urządzenia)
- Weryfikacja (brak weryfikacji, sprawdzenie podłączonego urządzenia pod kątem zgodności z oczekiwanym urządzeniem)
- Przechowywanie danych (wyłączone, „tylko przywracanie”, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie)
Podczas pracy można uzyskać dane dotyczące aktualnego stanu każdego portu. Oprócz aktualnego stanu komunikacji oraz identyfikatorów podłączonych urządzeń obejmują one również informacje dotyczące poprawności przesyłanych danych procesowych oraz wszystkich zdarzeń diagnostycznych.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!