Czujniki LiDAR — seria R2000

Standard odniesienia dla przemysłowych systemów LiDAR

Seria R2000 wyznacza nowe standardy wydajności przemysłowych czujników LiDAR, łącząc bezkompromisową precyzję pomiaru ze sprawdzoną niezawodnością w wymagających środowiskach automatyki. Czujniki LiDAR zapewniają niezawodne i precyzyjne wykrywanie obiektów oraz pomiar odległości — z nieprzerwaną widocznością w zakresie 360°. Wyposażone w technologię pomiaru odległości za pomocą impulsów (PRT), czujniki te umożliwiają szybkie, stabilne i niezwykle dokładne pomiary. W połączeniu z najlepszą w swojej klasie rozdzielczością kątową gwarantuje to niezawodne wyniki nawet w zmiennych warunkach otoczenia lub na dużych odległościach.

Czujniki LiDAR serii R2000, dostępne zarówno w wersji pomiarowej, jak i przełączającej, znajdują zastosowanie w szerokim zakresie zastosowań — od monitorowania terenów i złożonych zadań pomiarowych, poprzez nawigację pojazdów AGV, aż po profilowanie obiektów i zastosowania robotyczne. Każdy model, oparty na tej samej, unikalnej platformie, zapewnia wyjątkową funkcjonalność i wydajność.

Oferta produktów Jedna seria, dwa warianty

Czujnik LiDAR 2-D R2000 UHD/HD, czujnik pomiarowy
Czujniki LiDAR

R2000 UHD/HD

Wyniki pomiarów o wysokiej precyzji

Czujnik LiDAR 2-D R2000 Detection
Czujniki LiDAR

Wykrywanie R2000

Czujnik przełączający do monitorowania w terenie

Przegląd funkcji

Czujnik LiDAR 2-D R2000 – widok 360^°

Widoczność w zakresie 360° we wszystkich kierunkach

Dzięki kątowi pomiarowemu wynoszącemu 360° wydajne czujniki LiDAR 2-D R2000 zapewniają pełną widoczność we wszystkich kierunkach, co eliminuje konieczność stosowania wielu czujników. Takie kompleksowe rejestrowanie otoczenia umożliwia zoptymalizowaną nawigację oraz bardziej ekonomiczne rozwiązania, zapewniając niezawodny i nieprzerwany obraz otoczenia przez cały czas.

Czujnik LiDAR 2-D R2000 o płaszczyźnie skanowania wolnej od drgań

Płaszczyzna skanowania wolna od drgań

W odróżnieniu od skanerów wykorzystujących lustra, model R2000 osiąga kąt skanowania wynoszący 360° dzięki obrotowi całego urządzenia pomiarowego. Taka konstrukcja zapewnia stałą, płaską i pozbawioną drgań płaszczyznę skanowania, co eliminuje stożkowe lub faliste profile skanowania oraz ogranicza liczbę fałszywych wykryć.

Geometria plamki świetlnej czujnika LiDAR 2-D R2000

Zoptymalizowana geometria plamki świetlnej

Jednolita, spójna plamka świetlna zapewnia stabilne i powtarzalne wyniki pomiarów, a jej geometria została zaprojektowana z myślą o wysokiej precyzji w płaszczyźnie poziomej oraz pomiarach bez luk. W połączeniu z wysoką rozdzielczością kątową ta ostra i precyzyjna plamka świetlna umożliwia niezawodną detekcję nawet najmniejszych obiektów o wielkości zaledwie jednego milimetra, a także dokładne wykrywanie krawędzi.

Seria R2000 – opis: cechy, warianty i zastosowania

Obejrzyj film, aby zapoznać się z krótkim przeglądem kluczowych funkcji modelu R2000 oraz poznać różnice między czujnikiem przełączającym R2000 Detection a czujnikami pomiarowymi HD i UHD. Zobacz, w jaki sposób te wydajne czujniki LiDAR 2-D zapewniają niezawodne wykrywanie obiektów w szerokim zakresie zastosowań — nawet w trudnych warunkach.

Język
  • portugalski
  • hiszpański
  • angielski
  • chiński
  • niemiecki
  • włoski
Język
Broszury i przeglądy
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Overview - Photoelectric SensorsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
5 MB
Język
angielski
  • hiszpański
  • angielski
  • niemiecki
  • włoski
  • portugalski
  • chiński
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Overview - LiDAR SensorsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
3 MB
Język
angielski
  • chiński
  • angielski
  • niemiecki
  • portugalski
  • hiszpański
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowań
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided VehiclesTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
337 KB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in IntralogisticsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
174 KB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Reliable Load Detection during TransferTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
196 KB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed OperationsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
580 KB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Precise Docking for Safe Pallet Transfer at Transfer StationsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
380 KB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
  • portugalski
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Rugged Pallet Detection for Autonomous ForkliftsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
673 KB
Język
angielski
  • portugalski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - SLAM Navigation for Compact Autonomous Mobile Robots (AMR)Typ pliku
PDF
Rozmiar pliku
537 KB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
  • portugalski
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!