System wykrywania R2000 — czujnik LiDAR Czujnik przełączający do monitorowania w terenie

Idealne rozwiązanie do najmniejszych obiektów i zastosowań wymagających dynamiki
Czujnik LiDAR R2000 Detection należy do sprawdzonej serii R2000 i charakteryzuje się prostą koncepcją działania, wysoce stabilną osią skanowania oraz najlepszą w swojej klasie rozdzielczością kątową. Doskonale nadaje się do zadań takich jak kontrola odstępów oraz wykrywanie pustych miejsc magazynowych. Urządzenia te posiadają cztery dowolnie konfigurowalne pola wykrywania i są dostępne w wersjach wykorzystujących promieniowanie podczerwone (OBD30M) lub światło czerwone (OBD5M). Obie wersje umożliwiają niezawodne monitorowanie obiektów naturalnych w zasięgu do 30 metrów.
Najważniejsze informacje
Pełna widoczność dzięki kątowi pomiarowemu wynoszącemu 360°
Stabilna, pozbawiona drgań oś skanowania gwarantuje precyzyjne monitorowanie powierzchni skanowania
Najwyższy stopień rozdzielczości kątowej spośród wszystkich cyfrowych skanerów wejścia/wyjścia dostępnych na rynku — 0,071° — zapewniający wykrywanie niezwykle małych obiektów
Łatwy w obsłudze dzięki czterem dowolnie konfigurowalnym polom wykrywania
Dostępne z laserem widzialnym o barwie czerwonej lub laserem na podczerwień
Łatwa obsługaJak skonfigurować pola monitorowania czujnika LiDAR R2000?
Arno Hagemann, kierownik ds. rozwoju biznesowego w dziale czujników fotoelektrycznych w firmie Pepperl+Fuchs, pokazuje krok po kroku, jak w prosty i wygodny sposób skonfigurować pola monitorowania czujnika LiDAR R2000 Detection. Czujnik R2000 Detection charakteryzuje się 4 konfigurowalnymi przez użytkownika polami wykrywania, osią skanowania wolną od drgań oraz wysoką rozdzielczością kątową. Dzięki temu czujnik R2000 Detection nadaje się do zadań obejmujących wykrywanie małych obiektów.
- portugalski
- hiszpański
- angielski
- chiński
- niemiecki
- włoski
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Overview - Photoelectric Sensors | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 5 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Overview - LiDAR Sensors | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 3 MB | Język angielski
| Pobierz |
Raporty dotyczące zastosowań | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 337 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in Intralogistics | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 174 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Reliable Load Detection during Transfer | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 196 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed Operations | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 580 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Precise Docking for Safe Pallet Transfer at Transfer Stations | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 380 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Rugged Pallet Detection for Autonomous Forklifts | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 673 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - SLAM Navigation for Compact Autonomous Mobile Robots (AMR) | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 537 KB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!