Czujniki LiDAR — seria R2000
Standard odniesienia dla przemysłowych systemów LiDAR
Seria R2000 wyznacza nowe standardy wydajności przemysłowych czujników LiDAR, łącząc bezkompromisową precyzję pomiaru ze sprawdzoną niezawodnością w wymagających środowiskach automatyki. Czujniki LiDAR zapewniają niezawodne i precyzyjne wykrywanie obiektów oraz pomiar odległości — z nieprzerwaną widocznością w zakresie 360°. Wyposażone w technologię pomiaru odległości za pomocą impulsów (PRT), czujniki te umożliwiają szybkie, stabilne i niezwykle dokładne pomiary. W połączeniu z najlepszą w swojej klasie rozdzielczością kątową gwarantuje to niezawodne wyniki nawet w zmiennych warunkach otoczenia lub na dużych odległościach.
Czujniki LiDAR serii R2000, dostępne zarówno w wersji pomiarowej, jak i przełączającej, znajdują zastosowanie w szerokim zakresie zastosowań — od monitorowania terenów i złożonych zadań pomiarowych, poprzez nawigację pojazdów AGV, aż po profilowanie obiektów i zastosowania robotyczne. Każdy model, oparty na tej samej, unikalnej platformie, zapewnia wyjątkową funkcjonalność i wydajność.
Seria R2000 – opis: cechy, warianty i zastosowania
Obejrzyj film, aby zapoznać się z krótkim przeglądem kluczowych funkcji modelu R2000 oraz poznać różnice między czujnikiem przełączającym R2000 Detection a czujnikami pomiarowymi HD i UHD. Zobacz, w jaki sposób te wydajne czujniki LiDAR 2-D zapewniają niezawodne wykrywanie obiektów w szerokim zakresie zastosowań — nawet w trudnych warunkach.
- portugalski
- hiszpański
- angielski
- chiński
- niemiecki
- włoski
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Overview - Photoelectric Sensors | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 5 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Overview - LiDAR Sensors | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 3 MB | Język angielski
| Pobierz |
Raporty dotyczące zastosowań | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 337 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in Intralogistics | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 174 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Reliable Load Detection during Transfer | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 196 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed Operations | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 580 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Precise Docking for Safe Pallet Transfer at Transfer Stations | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 380 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Rugged Pallet Detection for Autonomous Forklifts | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 673 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - SLAM Navigation for Compact Autonomous Mobile Robots (AMR) | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 537 KB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!