R2000 UHD/HD — czujnik LiDAR Wyniki pomiarów o wysokiej precyzji

Czujnik LiDAR 2-D R2000 UHD/HD

Precyzyjne wykrywanie małych obiektów i struktur

Czujnik LiDAR R2000 UHD/HD należy do sprawdzonej serii R2000 i łączy w sobie niezwykłą szybkość działania z wiodącą na rynku rozdzielczością kątową wynoszącą 0,014°, co umożliwia wykrywanie obiektów o długości zaledwie jednego milimetra. Wysoka częstotliwość próbkowania wynosząca 3 000 obrotów na minutę oraz 250 000 pojedynczych pomiarów na sekundę gwarantują najwyższą możliwą wydajność. Dzięki przełączalnym filtrom można łatwo i szybko dostosować wartości wyjściowe do konkretnego zastosowania. Oprócz zapewniania precyzyjnych pomiarów odległości i kątów, wersje R2000 UHD/HD potrafią rozróżniać obiekty naturalne od reflektorów.

Najważniejsze informacje

  • Pełna widoczność dzięki kątowi pomiarowemu wynoszącemu 360°

  • Ostre plamki światła służące do wykrywania małych obiektów i precyzyjnego wykrywania krawędzi

  • Interaktywny, panoramiczny wyświetlacz LED zapewnia czytelne informacje o stanie urządzenia

  • Zakres pomiarowy do 120 m

Możliwości zastosowania

Czujnik LiDAR OMD120M R2000 UHD/HD w zastosowaniu magazynowym

Nawigacja oparta na celach naturalnych

Dzięki widoczności w zakresie 360° oraz pozycjonowaniu z milimetrową dokładnością czujnik LiDAR R2000 UHD/HD umożliwia szybkie i precyzyjne sterowanie pojazdami AGV w dynamicznych środowiskach. Nawigacja oparta na konturach działa całkowicie bez użycia reflektorów: czujnik tworzy mapę otoczenia i określa bezwzględną pozycję pojazdu. Częstotliwość skanowania wynosząca 50 Hz oraz zasięg wykrywania sięgający nawet 120 m na naturalnych powierzchniach dodatkowo wspierają zastosowania wymagające dużej prędkości.

Nawigacja oparta na reflektorach z wykorzystaniem czujnika LiDAR R2000 UHD/HD

Nawigacja oparta na reflektorach

Urządzenie R2000 UHD/HD umożliwia nawigację opartą na reflektorach z wysoką precyzją poprzez synchronizację pomiarów z reflektorami zamontowanymi w obiekcie. Dzięki zasięgowi sięgającemu nawet 200 m czujnik LiDAR 2-D doskonale nadaje się do dużych magazynów i długich tras przejazdu. Wysoka gęstość energii impulsów laserowych oraz inteligentny filtr danych pomiarowych zapobiegają zniekształceniom spowodowanym światłem otoczenia oraz zakłóceniom między pojazdami.

Najważniejsze cechy

Ilustracja przedstawiająca działanie filtra średniej w czujniku LiDAR R2000 2-D

Zintegrowane funkcje filtrowania

Czujnik LiDAR R2000 UHD/HD umożliwia wstępne przetwarzanie danych pomiarowych LiDAR bezpośrednio w samym czujniku. Filtry typu „No-Filter”, „Average”, „Median”, „Maximum” oraz „Remission” pozwalają na filtrowanie, optymalizację i redukcję danych pomiarowych zgodnie z potrzebami przed ich przesłaniem do jednostki analizującej. Minimalizuje to obciążenie kolejnych etapów przetwarzania, dostosowuje jakość danych do wymagań aplikacji oraz upraszcza integrację z istniejącymi systemami.

Logo ROS industrial

Integracja systemowa za pośrednictwem ROS i PFSDP

Urządzenie R2000 UHD/HD umożliwia wygodną integrację z systemem za pośrednictwem PFSDP – ujednoliconego protokołu komunikacyjnego LiDAR firmy Pepperl+Fuchs – oraz sterownika ROS. Klienci zaznajomieni z protokołem PFSDP mogą wykorzystać posiadaną wiedzę do szybkiej konfiguracji, natomiast sterownik ROS ułatwia wdrażanie złożonych aplikacji robotycznych oraz innych rozwiązań z wykorzystaniem bibliotek i narzędzi typu open source. Skraca to czas montażu, usprawnia proces testowania oraz umożliwia realizację opłacalnych projektów weryfikacyjnych.

Ilustracja przedstawiająca funkcję skanowania z pominięciami w czujnikach LiDAR 2-D R2000

Funkcja pomijania skanowania

Funkcja R2000 UHD/HD Skip Scan zmniejsza szybkość generowania danych skanowania bez obniżania wewnętrznej częstotliwości pomiarowej czujnika LiDAR. Pozwala to na efektywne wykorzystanie wysokiej częstotliwości próbkowania i skanowania w celu zminimalizowania rozmycia spowodowanego ruchem podczas dynamicznych przemieszczeń pojazdu. Typowe zastosowania obejmują robotykę mobilną, pojazdy AGV oraz zoptymalizowane pod kątem wydajności systemy sterowania pojazdami.

Zasięgi czujnika LiDAR R2000 UHD/HD

Przegląd produktów

Seria R2000 obejmuje liczne warianty o różnych zasięgach i rozdzielczościach — poniższy rysunek przedstawia przykładowy wybór. Podczas gdy warianty HD są przeznaczone do standardowych zastosowań, warianty UHD zapewniają jeszcze większą rozdzielczość kątową, umożliwiającą wykrywanie szczególnie małych obiektów. Jak pokazano na poniższym rysunku, osiągalny zasięg zależy również w znacznym stopniu od współczynnika odbicia wykrywanego obiektu.

Język
  • portugalski
  • hiszpański
  • angielski
  • chiński
  • niemiecki
  • włoski
Język
Broszury i przeglądy
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Overview - Photoelectric SensorsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
5 MB
Język
angielski
  • hiszpański
  • angielski
  • niemiecki
  • włoski
  • portugalski
  • chiński
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Overview - LiDAR SensorsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
3 MB
Język
angielski
  • chiński
  • angielski
  • niemiecki
  • portugalski
  • hiszpański
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowań
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided VehiclesTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
337 KB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in IntralogisticsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
174 KB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Reliable Load Detection during TransferTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
196 KB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed OperationsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
580 KB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Precise Docking for Safe Pallet Transfer at Transfer StationsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
380 KB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
  • portugalski
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Rugged Pallet Detection for Autonomous ForkliftsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
673 KB
Język
angielski
  • portugalski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - SLAM Navigation for Compact Autonomous Mobile Robots (AMR)Typ pliku
PDF
Rozmiar pliku
537 KB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
  • portugalski
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!