Wybierz kraj
EJB* Ex Enclosure Solution
Enclosure solution, aluminum, with type of protection Ex d IIB or for Class I/II, Division 1
Najważniejsze zalety w skrócie
- Copper-free aluminum enclosure
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Suitable for operation in Class I, II Division 1
- Ex d and Ex tb certified
- Gas group IIB+H2
- Degree of protection IP66 or IP66 / IP67, NEMA Type 4X
- Various enclosure size and design variants
- Customizable configuration of operators, cable entry quantities and cable gland types as per specification
- Integration of electrical components and operating elements as per customer specification
- Choice of viewing windows for monitoring instruments
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE