Przełączniki Ethernet

Przełączniki Ethernet RocketLinx® – zarządzalne i niezarządzalne switchy niezarządzalne
Przełączniki Ethernet z serii RocketLinx zostały zaprojektowane z myślą o środowiskach o znaczeniu krytycznym, które wymagają rozszerzonego zakresu temperatur roboczych, wytrzymałych obudów, wysokowydajnej komunikacji oraz niezawodnego przesyłu danych. Dostępnych jest wiele modeli zarządzalnych i niezarządzalnych, wyposażonych w porty miedziane i światłowodowe SFP, obsługujących prędkości Fast Ethernet i Gigabit, posiadających przekaźniki alarmowe oraz redundantne wejścia zasilania, co pozwala sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających zastosowań.
Przełączniki niezarządzalne RocketLinx stanowią ekonomiczne rozwiązanie typu „plug-and-play”, umożliwiające łatwe podłączanie urządzeń obsługujących standard Ethernet w warunkach terenowych, gdzie niezawodność ma kluczowe znaczenie. Modele zarządzalne RocketLinx zapewniają zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, zarządzania i redundancji, umożliwiające nawiązanie bardziej złożonej komunikacji między środowiskiem terenowym a przedsiębiorstwem, wymaganej przez zaawansowane sieci oraz inicjatywy w ramach Przemysłu 4.0.

Dołączcie do rewolucji IIoTZaawansowane technologie i rozwiązania dla zastosowań w ramach Przemysłu 4.0
Przemysłowy Internet rzeczy (IIoT) opiera się na jak najpełniejszych danych z czujników pochodzących z poziomu operacyjnego. Jako specjalista i pionier w dziedzinie automatyki przemysłowej i procesowej firma Pepperl+Fuchs oferuje kompleksowe rozwiązania umożliwiające płynne przekazywanie cennych informacji z Państwa maszyn i zakładów do szerokiej gamy systemów oprogramowania.
Wykorzystajcie potencjał danych dotyczących stanu, lokalizacji i dostępności, zoptymalizujcie swoje procesy i oszczędzajcie zasoby!
- niemiecki
- angielski
- japoński
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Information - RocketLinx® Ethernet Switches | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!