Ethernet przemysłowy

Przegląd produktów z zakresu przemysłowej sieci Ethernet

Bezpieczna komunikacja w czasie rzeczywistym na wszystkich poziomach

Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroki wybór przemysłowych komponentów sieciowych Ethernet, które można bezpiecznie i niezawodnie zintegrować z infrastrukturą zakładu i sieci. Zapewniają one szybki i przejrzysty transfer danych w wymagających zakładach przemysłowych oraz stanowią niezbędny element składowy rozwiązań w zakresie przetwarzania w chmurze i Przemysłu 4.0.

W dobie cyfryzacji procesów produkcyjnych i połączonych w sieć zakładów przemysłowych przesył danych w czasie rzeczywistym stanowi kluczowy czynnik wdrażania koncepcji Przemysł 4.0. Przemysłowa sieć Ethernet zapewnia spójną infrastrukturę sieciową na wszystkich poziomach działalności i produkcji.

Dzięki dalszemu rozwojowi technologicznemu, takiemu jak Fast Ethernet, technologia przełączania oraz transmisja w trybie pełnego dupleksu, protokoły przemysłowej sieci Ethernet stały się obecnie jednym z najważniejszych rodzajów transmisji w technologii automatyki. Transmisja w czasie rzeczywistym, osiągana dzięki technologii Fast Ethernet, zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza na poziomie sterowania oraz czujników i elementów wykonawczych. Protokoły takie jak PROFINET, EtherNet/IP i EtherCAT osiągają cykle magistrali rzędu 100 mikrosekund, co oznacza, że spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące pracy w czasie rzeczywistym.

Spójne wdrażanie aplikacji opartych na chmurze wymaga niezawodnego, ciągłego i przejrzystego przepływu danych od poziomu polowego i sterowania aż do chmury. Oferta firm Pepperl+Fuchs i Pepperl+Fuchs Comtrol zapewnia kompleksowe rozwiązanie do przesyłania danych z czujników szeregowych, RFID oraz IO-Link.
Przełączniki przemysłowe Ethernet, bramki szeregowe oraz mastery IO-Link zgodne ze standardem OPC UA firmy Pepperl+Fuchs Comtrol wypełniają lukę między najniższym poziomem czujników i elementów wykonawczych a systemami chmurowymi wyższego poziomu. Umożliwia to wykorzystanie pełnego potencjału przyszłościowych aplikacji IoT. Rozszerzona oferta produktów IO-Link zapewnia Państwu jeszcze większe wsparcie w zakresie zwiększania wydajności i elastyczności przemysłowej komunikacji sieciowej, przyczyniając się tym samym do rozwoju Państwa cyfrowych procesów biznesowych.

Oferta produktów

Zdjęcie przedstawiające grupę przełączników Ethernet

Przełączniki Ethernet

Przeznaczone do zastosowań w wymagających warunkach przełączniki Ethernet z serii RocketLinx – zarówno zarządzalne, jak i niezarządzalne – zapewniają wysokowydajną komunikację oraz niezawodny transfer danych podczas włączania urządzeń Ethernet do struktury sieciowej.

Zdjęcie grupowe modułów wejść/wyjść Ethernet

Moduły wejść/wyjść Ethernet

Moduły wejść/wyjść Ethernet umożliwiają szybkie i łatwe podłączenie urządzeń polowych do systemów magistrali wyższego rzędu, zapewniając jednocześnie ciągłą diagnostykę i parametryzację aż do poziomu czujników i elementów wykonawczych. Obsługują one najpopularniejsze protokoły Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP oraz EtherCAT, a także oferują kompleksowe funkcje diagnostyczne poprawiające przejrzystość procesu.

Zdjęcie grupowe „Bramki szeregowe”

Bramki szeregowe (DeviceMaster®)

Bramki szeregowe umożliwiają urządzeniom wyposażonym w interfejs szeregowy RS-232/RS-422/RS-485 łatwe podłączenie do sieci Ethernet lub przemysłowych sieci Ethernet wyższego poziomu, w tym EtherNet/IP, MODBUS TCP i PROFINET.

Urządzenia sieciowe Ethernet

Urządzenia sieciowe Ethernet

Firma Pepperl+Fuchs oferuje gamę zaawansowanych czujników z wbudowanym interfejsem Ethernet, które są przeznaczone do wykonywania wymagających zadań i umożliwiają bezpośrednie podłączenie do istniejącej sieci.

Pięć protokołów sieci Ethernet w skrócie

Ikona PROFINET

PROFINET

Dzięki możliwościom pracy w czasie rzeczywistym oraz łatwości integracji z systemami fieldbus PROFINET stał się wiodącym standardem transmisji danych dla producentów dużych zakładów przemysłowych i urządzeń. Jest to otwarty standard przemysłowej sieci Ethernet opracowany przez organizację użytkowników PROFIBUS (PNO), który stanowi rozszerzenie technologii PROFIBUS DP i umożliwia szybką komunikację danych za pośrednictwem sieci Ethernet w połączeniu z funkcjami przemysłowych systemów informatycznych.

Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę urządzeń PROFINET przeznaczonych dla przemysłu wytwórczego, techniki napędowej oraz automatyki procesowej — od optycznych komunikatorów danych i systemów pozycjonowania po enkoderów Absolutnych i modułów magistrali fieldbus.

Ikona EtherNet/IP

EtherNet/IP

EtherNet/IP to otwarty standard sieci przemysłowych opracowany przez stowarzyszenie Open DeviceNet Vendor Association (ODVA). Służy on do przesyłania cyklicznych danych wejścia/wyjścia oraz acyklicznych danych parametrów. Standard EtherNet/IP ugruntował swoją pozycję przede wszystkim na rynku amerykańskim i jest powszechnie stosowanym standardem komunikacyjnym przy wdrażaniu paneli sterowania firmy Rockwell. Oprócz komunikacji i przesyłania danych procesowych oraz parametrów, EtherNet/IP obsługuje również funkcje informatyczne, takie jak serwery internetowe i klienci poczty elektronicznej.

Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroki wybór urządzeń EtherNet/IP służących do automatyzacji Państwa systemów i procesów, obejmujących szeroki zakres funkcji — takich jak optyczne komunikatory danych, czujniki odległości, systemy pozycjonowania, systemy kodowania położenia, enkodery obrotowe, moduły wejść/wyjść Ethernet oraz bramki AS-Interface.

Ikona EtherCAT

EtherCAT

Dzięki dużej szybkości transmisji danych protokół EtherCAT nadaje się szczególnie do zastosowań związanych ze sterowaniem ruchem, w których czas ma kluczowe znaczenie, takich jak maszyny pakujące, robotyka i maszyny CNC. Technologia ta, opracowana przez firmę Beckhoff oraz EtherCAT Technology Group (ETG), opiera się na zasadzie „master/slave” w zakresie transmisji i analizy danych. EtherCAT umożliwia cykliczną transmisję danych wejściowych i wyjściowych oraz acykliczną transmisję parametrów, danych identyfikacyjnych i danych diagnostycznych, a także synchronizację zegara.

Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroki wybór urządzeń zgodnych ze standardem EtherCAT, od bramek AS-Interface i modułów magistrali fieldbus po urządzenia polowe, takie jak enkodery Absolutne i optyczne komunikatory danych.

Ikona MODBUS TCP

MODBUS TCP

Protokół MODBUS TCP opiera się na otwartych standardach komunikacji przemysłowej, dzięki czemu przyczynił się do upowszechnienia sieci Industrial Ethernet w automatyce. Połączenie sieci Ethernet z uniwersalnym standardem sieciowym TCP/IP oraz niezastrzeżonym sposobem reprezentacji danych za pośrednictwem protokołu MODBUS umożliwia stworzenie w pełni otwartego systemu wymiany danych procesowych. Zapewnia to szereg korzyści, takich jak łatwa implementacja na wszystkich urządzeniach obsługujących protokół TCP/IP, a także umożliwia szybką i skuteczną komunikację w sieci przemysłowej.

Optyczne komunikatory danych LS682, a także bramki AS-Interface i interfejsy sterujące firmy Pepperl+Fuchs mogą komunikować się za pośrednictwem protokołów MODBUS TCP i EtherNet/IP.

Ikona Ethernet POWERLINK

Ethernet POWERLINK

Ethernet POWERLINK to otwarty, oparty wyłącznie na oprogramowaniu system komunikacyjny, zgodny ze wszystkimi standardowymi funkcjami sieci Ethernet. Wersja open source jest bezpłatna, nie wymaga licencji i umożliwia swobodny wybór topologii sieci. POWERLINK jest przeznaczony przede wszystkim do „twardych” aplikacji czasu rzeczywistego, w których opóźnienia propagacji sygnału muszą mieścić się w precyzyjnie określonym przedziale czasowym, tak aby nie generowano komunikatów o błędach. Dlatego też POWERLINK nadaje się szczególnie do zastosowań związanych ze sterowaniem ruchem, robotyką oraz wizualizacją wejść i wyjść w czasie rzeczywistym.

Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroki wybór enkoderów Absolutnych oraz optycznych komunikatorów danych przeznaczonych do tych zastosowań.

Grafika promocyjna poświęcona IIoT przedstawiająca roboty wykorzystywane w transporcie materiałów

Dołączcie do rewolucji IIoTZaawansowane technologie i rozwiązania dla zastosowań w ramach Przemysłu 4.0

Przemysłowy Internet rzeczy (IIoT) opiera się na jak najpełniejszych danych z czujników pochodzących z poziomu operacyjnego. Jako specjalista i pionier w dziedzinie automatyki przemysłowej i procesowej firma Pepperl+Fuchs oferuje kompleksowe rozwiązania umożliwiające płynne przekazywanie cennych informacji z Państwa maszyn i zakładów do szerokiej gamy systemów oprogramowania.

Wykorzystajcie potencjał danych dotyczących stanu, lokalizacji i dostępności, zoptymalizujcie Państwo swoje procesy i oszczędzajcie zasoby!

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!