Moduły wejść/wyjść Ethernet

Przegląd produktów: moduły wejść/wyjść Ethernet
Moduł master IO-Link wykorzystywany do diagnostyki

Elastyczne rozwiązanie automatyzacyjne z zdecentralizowaną inteligencją

Systemy fieldbus zapewniają niezawodny transfer danych między poziomem sterowania a poziomem czujników i elementów wykonawczych. W kontekście przyszłych scenariuszy związanych z Przemysłem 4.0 elastyczne rozwiązania automatyki oraz transfer danych w czasie rzeczywistym zyskują na znaczeniu jak nigdy dotąd. Moduły wejść/wyjść Ethernet firmy Pepperl+Fuchs spełniają to zadanie, umożliwiając szybkie podłączenie zarówno cyfrowych czujników i elementów wykonawczych, jak i urządzeń IO-Link. Moduły te obsługują najpopularniejsze protokoły Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP oraz EtherCAT. Żądany protokół można ustawić bezpośrednio na module za pomocą przełącznika obrotowego. Obsługa wielu protokołów przez moduły wejść/wyjść Ethernet umożliwia bezpośrednią komunikację Ethernetową ze wszystkimi popularnymi panelami sterowania za pomocą zaledwie jednego urządzenia.

Moduły wejść/wyjść Ethernet oferują kompleksowe funkcje diagnostyczne, które zwiększają przejrzystość procesu. Diody LED dostarczają informacji o stanie każdego kanału, umożliwiając w każdej chwili przeprowadzenie diagnostyki konkretnego kanału. Zintegrowany serwer WWW umożliwia zdalny dostęp do parametrów sieciowych, takich jak adresy IP, maski podsieci i bramki.

Złączezasilające z wtyczką M12 o kodzie L umożliwia przepływ prądu o natężeniu do 16 A. Dzięki temu moduły są w stanie sprostać większym obciążeniom szczytowym, a jednocześnie zmniejsza się liczba potrzebnych kabli.
Wpełni hermetyczna metalowa obudowa sprawia, że moduły są niezwykle wytrzymałe i nadają się do pracy w trudnych warunkach. Solidna konstrukcja umożliwia różne opcje montażu, co ułatwia instalację i integrację z istniejącymi zakładami. Dzięki temu zestawowi innowacyjnych funkcji moduły Ethernet IO zwiększają wydajność zakładów.

Oferta produktów

Grafika promocyjna IO-Link

Czujniki i systemy z interfejsem IO-Link

IO-Link, pierwsza międzynarodowo znormalizowana technologia wejść/wyjść (IO), umożliwia spójną, dwukierunkową komunikację między systemem sterowania a najniższym poziomem czujników i elementów wykonawczych za pośrednictwem standardowego, nieekranowanego kabla trójżyłowego — zarówno w przypadku inteligentnych czujników IO-Link, jak i czujników standardowych.

Zapoznajcie się z inteligentną technologią komunikacyjną i dowiedzcie się, jak skorzystać z niższych kosztów eksploatacji oraz przejrzystej wymiany danych aż do poziomu pola.

Grafika reprezentacyjna poświęcona IIoT przedstawiająca roboty wykorzystywane w transporcie materiałów

Dołączcie do rewolucji IIoTZaawansowane technologie i rozwiązania dla zastosowań w ramach Przemysłu 4.0

Przemysłowy Internet rzeczy (IIoT) opiera się na jak najpełniejszych danych z czujników pochodzących z poziomu operacyjnego. Jako specjalista i pionier w dziedzinie automatyki przemysłowej i procesowej firma Pepperl+Fuchs oferuje kompleksowe rozwiązania umożliwiające płynne przekazywanie cennych informacji z Państwa maszyn i zakładów do szerokiej gamy systemów oprogramowania.

Wykorzystajcie potencjał danych dotyczących stanu, lokalizacji i dostępności, zoptymalizujcie swoje procesy i oszczędzajcie zasoby!

Język
  • niemiecki
  • angielski
  • japoński
  • chiński
Język
Broszury i przeglądy
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Information - Ethernet IO Modules with IO-Link MasterTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
499 KB
Język
angielski
  • niemiecki
  • japoński
  • chiński
  • angielski
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Overview - IO-Link-Master with OPC UA InterfaceTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
1 MB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
  • japoński
Pobierz
Broszury i przeglądyPROFIsafe and CIP Safety I/O ModulesTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
1 MB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!