Oprogramowanie dla terminali cienkich klientów

kilka urządzeń HMI z interfejsem VisuNet RM Shell wyświetlanym na ekranie

Oprócz zdalnych monitorów i klientów typu thin client w obudowie firma Pepperl+Fuchs oferuje odpowiednie oprogramowanie dla klientów typu thin client. W ofercie znajdują się innowacyjne oprogramowanie układowe VisuNet RM Shell oraz narzędzie dodatkowe VisuNet Control Center.

Urządzenie VisuNet RM Shell zostało zaprojektowane przez firmę Pepperl+Fuchs w celu uproszczenia konfiguracji i obsługi terminali typu thin client w wirtualnych oraz tradycyjnych systemach sterowania procesami opartych na stacjach roboczych. Oprogramowanie VisuNet Control Center przenosi wygodę użytkowania monitorów zdalnych VisuNet na wyższy poziom, umożliwiając wydajną, scentralizowaną konfigurację wielu terminali typu thin client. To oprogramowanie inżynieryjne eliminuje konieczność wchodzenia personelu IT do stref niebezpiecznych w celu konfiguracji i konserwacji systemów w terenie — wszystkie czynności można wykonać z poziomu sterowni.

Oprócz specjalnie opracowanego oprogramowania układowego VisuNet RM Shell firma Pepperl+Fuchs oferuje całą gamę urządzeń typu thin client z preinstalowanym systemem operacyjnym IGEL opartym nasystemieLinux lub w wersji ThinManager Ready.

Portfolio

interfejs użytkownika programu VisuNet RM Shell 6

Oprogramowanie układowe najnowszej generacji dla monitorów zdalnych VisuNet oraz urządzeń typu „Box Thin Client” (BTC)

Oprogramowanie VisuNet RM Shell 6 wraz z dodatkowym oprogramowaniem Control Center umożliwia zdalne zarządzanie wieloma urządzeniami z jednej scentralizowanej stacji roboczej, co eliminuje konieczność fizycznego udawania się na miejsce instalacji. RM Shell 6 opiera się na systemie Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC i obsługuje wszystkie popularne protokoły.

  • Opracowano w ramach środowiska Microsoft Windows 10 IoT Enterprise w celu zapewnienia zgodności z wymogami informatycznymi
  • Najnowsze funkcje zabezpieczeń systemu Windows oraz wbudowane mechanizmy zabezpieczeń
  • Zastępuje Eksploratora Windows i ogranicza operatorom dostęp do systemu
  • Zoptymalizowana użyteczność dzięki przejrzystemu interfejsowi użytkownika, inteligentnemu paskowi zadań oraz innowacyjnym funkcjom
  • Zarządzanie systemami hybrydowymi dla użytkowników OT i IT
interfejs użytkownika oprogramowania układowego VisuNet RM Shell 5

Oprogramowanie układowe dla monitorów zdalnych VisuNet oraz klientów typu „thin client” w obudowie typu box

W połączeniu z oprogramowaniem VisuNet Control Center program VisuNet RM Shell umożliwia scentralizowane zarządzanie urządzeniami VisuNet RM. Program VisuNet RM Shell 5 oparty jest na systemie Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC i obsługuje wszystkie popularne protokoły, a także umożliwia montaż aplikacji innych producentów.

  • Opracowano w ramach środowiska Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise w celu zapewnienia zgodności z wymogami informatycznymi
  • Zastępuje Eksploratora Windows® i ogranicza operatorom dostęp do systemu
  • Uproszczony interfejs użytkownika, zoptymalizowany pod kątem ekranów dotykowych, ułatwia konfigurację systemu (plug and play)
interfejs użytkownika programu VisuNet Control Center

Oprogramowanie najnowszej generacji do scentralizowanej konfiguracji zdalnejurządzeń VisuNet RM oraz klientów typu „thin client” typu Box

VisuNet Control Center 6 umożliwia zarządzanie wszystkimi systemami HMI wyposażonymi w oprogramowanie VisuNet RM Shell 6 z jednego centralnego miejsca. Dzięki temu administratorzy nie muszą wchodzić do stref niebezpiecznych ani pomieszczeń czystych w celu konfiguracji lub konserwacji urządzeń RM lub cienkich klientów typu „box”. Dostęp do urządzeń jest przyznawany z jednego centralnego miejsca, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty.

  • Wydajna, scentralizowana konfiguracja zdalna, obejmująca m.in. ustawienia urządzeń i profile zdalne
  • Uproszczona obsługa techniczna, w tym poprawki zabezpieczeń i aktualizacje
  • Monitorowanie i zdalne wsparcie techniczne
  • Narzędzia diagnostyczne służące poprawie jakości wsparcia
  • Tryb ciemny z możliwością włączenia
  • Kompatybilny z oprogramowaniem układowym cienkiego klienta RM Shell 6

Oprogramowanie do scentralizowanej konfiguracji zdalnejurządzeń VisuNet RM oraz klientów typu „thin client” typu Box

VisuNet Control Center umożliwia zarządzanie wszystkimi systemami HMI wyposażonymi w VisuNet RM Shell z jednego centralnego miejsca. Dzięki temu administratorzy nie muszą wchodzić do stref niebezpiecznych ani pomieszczeń czystych w celu skonfigurowania lub konserwacji urządzenia RM lub klienckiego terminala typu „thin client”. Dostęp do urządzeń jest przyznawany z jednego centralnego miejsca, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty.

  • Wydajna, scentralizowana konfiguracja zdalna, obejmująca m.in. ustawienia urządzeń i profile zdalne
  • Uproszczona obsługa techniczna, w tym poprawki zabezpieczeń i aktualizacje
  • Monitorowanie i zdalne wsparcie techniczne
  • Zgodność z firmwarem cienkiego klienta RM Shell
kilka interfejsów HMI z systemem operacyjnym IGEL wyświetlanych na ekranie

System operacyjny oparty na Linuksie dla użytkowników Linuksasystem operacyjny IGEL

Użytkownikom, którzy pragną korzystać z urządzeń VisuNet z systemem operacyjnym IGEL, firma Pepperl+Fuchs oferuje klienckie terminale typu box (BTC) oraz monitory zdalne z serii VisuNet FLX i VisuNet GXP z preinstalowanym systemem operacyjnym IGEL*. IGEL to niezależny od platformy system operacyjny dla urządzeń końcowych oparty na systemie Linux, opracowany z myślą o prostym, inteligentnym i bezpiecznym dostępie do aplikacji wirtualnych, pulpitów oraz przestrzeni roboczych w chmurze.

*Licencje należy nabyć bezpośrednio od firmy IGEL.

różne urządzenia typu thin client firmy Pepperl+Fuchs, obsługujące oprogramowanie ThinManager®

Opcja dla użytkowników programu Rockwell ThinManager®Klienty obsługujące technologię ThinManager

Użytkownikom, którzy wdrażają architekturę Rockwell ThinManager lub już z niej korzystają, firma Pepperl+Fuchs oferuje klienty „ThinManager Ready”*. Zostały one specjalnie zaprojektowane, skonfigurowane i przetestowane we współpracy z firmą Rockwell. Rozwiązania te posiadają fabrycznie zainstalowany system BIOS, gotowy do połączenia z serwerem ThinManager. Podobnie jak w przypadku rozwiązań z systemami operacyjnymi RM Shell i IGEL, opcje ThinManager Ready są dostępne dla całej oferty terminali HMI VisuNet.


*Sprzęt, oprogramowanie oraz licencje serwera ThinManager można nabyć bezpośrednio od firmy Rockwell.

Język
  • angielski
  • niemiecki
Język
Broszury i przeglądy
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Information - VisuNet RM Shell 6 for Thin-Client Operator WorkstationsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
1 MB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!