Systemy oddalonych I/O

Systemy oddalonych I/O (Remote I/O) to systemy modułowe służące do adaptacji sygnałów między urządzeniami polowymi w strefach zagrożonych a systemami sterowania w strefach bezpiecznych. Dzięki systemowi oddalonych I/O sygnały z urządzeńpolowych są przesyłane w sposób skoncentrowany do systemu sterowania procesami za pośrednictwem pojedynczego kabla fieldbusu z wykorzystaniem standardowego protokołu fieldbusu (PROFINET, PROFIBUS, Modbus i inne).
Funkcja urządzeń współdzielonych, ujednolicona w standardzie PROFINET, umożliwia kilku sterownikom PROFINET jednoczesny dostęp do odczytu danych z modułu bramki PROFINET, a tym samym z urządzeń polowych. Elementy wykonawcze oddalonej stacji I/O można przypisać do różnych sterowników. Dzięki dynamicznej rekonfiguracji moduły I/O można rekonfigurować, a nawet wymieniać w trakcie pracy bez konieczności zatrzymywania sterownika PROFINET.
Firma Pepperl+Fuchs oferuje
- systemFB remote I/O przeznaczony do stosowania w strefie 1 oraz
- System oddalonych I/O LB przeznaczony do stosowania w strefie 2, klasa I/dział 2
Topologia obu systemów jest identyczna na poziomie sterowania procesami, co ułatwia planowanie i przeprowadzanie prac konserwacyjnych.
- angielski
- portugalski
- niemiecki
- francuski
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Overview - Remote I/O systems | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 4 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - Custom cabinets and junction boxes | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski | Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - Profibus-Fibre Optic Coupler and Repeater | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 836 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyEngineering Guide - Grounding, Earthing and Shielding of FB Remote I/O Systems | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski | Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Overview - FB Remote I/O for Zone 1 | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 682 KB | Język angielski
| Pobierz |
Raporty dotyczące zastosowań | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Remote-I/O-Modules for the Efficient Modernization of Control Systems | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - LB and FB Remote I/O Systems for Digitally Connecting Analog Field Devices | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 208 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Communication Redundancy for Uninterrupted Operation | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 529 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Space Saving Extension for Existing Plants | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 300 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Using Remote I/O Systems for the Efficient Digitalization of Plants | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 371 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Use of Remote I/O in Fluidized Bed Systems | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 222 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - The Modern Whiskey Distillery | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 355 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Systematic Monitoring of Control Cabinets | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 199 KB | Język angielski
| Pobierz |
Literatura uzupełniająca | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Literatura uzupełniającaDTM Certificate | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 680 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Literatura uzupełniającaIntegration in Honeywell Experion PKS (LB8106*) - Planning and Integration Information | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 2 MB | Język angielski | Pobierz |
| Literatura uzupełniającaIntegration in Yokogawa CENTUM VP (LB8106*) - Planning and Integration Information | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 2 MB | Język angielski | Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!