Weryfikacja wyrzucania małych elementów w prasach tłoczących

Prasy tłoczące w procesie szybkiego formowania metali

Czujnik powierzchniowy odblaskowy R305 sprawdza odstęp od matrycy przed każdym ruchem w dół

Aplikacja

W procesach szybkiego formowania metaliprasy tłoczące mogą wytwarzać setki elementów na minutę. Zapewnienie prawidłowego wyrzucania obrabianych elementów i odpadów przed każdym ruchem w dół ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania uszkodzeniom matryc, skrócenia przestojów oraz zwiększenia wydajności urządzeń.

Cel

Czujniki fotoelektryczne typu refleksyjnego i bariera optyczna są od dawna stosowane do weryfikacji wyrzucania elementów. Jednak wykrywanie małych elementów lub cienkich, płaskich części stanowi wyzwanie dla technologii opartej na pojedynczej diodzie LED. Małe elementy często nie blokują wystarczającej ilości światła, aby wywołać sygnał wykrycia. Ponadto obecność płynów obróbczych, smarów lub innych zanieczyszczeń może powodować rozpraszanie lub pochłanianie światła, co zmniejsza niezawodność czujnika optycznego. Celem jest wyeliminowanie tych ograniczeń i zapewnienie niezawodnej weryfikacji wyrzucania elementów, nawet w przypadku najmniejszych części, w środowiskach, w których występuje olej lub inne płyny procesowe.

Czujnik powierzchniowy odblaskowy R305 weryfikuje wyrzucanie małych elementów w prasach tłoczących

Rozwiązanie

Czujnik powierzchniowy odblaskowy R305 skutecznie radzi sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami związanymi z wykrywaniem w halach prasowych. Funkcja inteligentnej kompensacji sygnału automatycznie dostosowuje się do zanieczyszczeń obiektywu lub reflektora. Skanowanie w wysokiej rozdzielczości pozwala wykrywać wyrzucane elementy o rozmiarach zaledwie 2 mm i zapewnia ultraszybki czas reakcji wynoszący 1 ms. Urządzenie R305, zaprojektowane z myślą o pracy w trudnych warunkach produkcyjnych, oferuje elastyczne możliwości montażu i ustawiania oraz zapewnia niezawodne działanie w szerokim zakresie wykrywania: do 4 m w trybie standardowym lub
2 m w trybie wysokiej rozdzielczości.


Cechy szczególne

  • Szybki czas reakcji wynoszący 1 ms
  • Wysokość okna skanowania: 60 mm
  • Funkcja „Smart Signal Compensation” automatycznie dostosowuje się do nagromadzenia oleju
  • Tryb łatwego ustawiania do szybkiej konfiguracji
  • Konstrukcja pozwalająca na oszczędność miejsca, dzięki czemu urządzenie zmieści się w ciasnych przestrzeniach

Korzyści

Funkcja Smart Signal Compensation znacznie zmniejsza częstotliwość czyszczenia soczewek i reflektorów, minimalizując przestoje związane z konserwacją i przyczyniając się do zwiększenia wydajności produkcji. Precyzyjne wykrywanie nawet najmniejszych elementów dodatkowo wydłuża czas sprawności urządzenia, eliminując konieczność sortowania elementów ze względu na jakość. Ponadto tryb Easy Alignment Mode oraz funkcja Auto‑Teach upraszczają montaż i skracają czas konfiguracji, a funkcja indywidualnego wyłączania wiązki pozwala na wykluczenie obiektów zakłócających w strefie wykrywania, dzięki czemu czujnik można dostosować do złożonych zastosowań związanych z obróbką plastyczną metali.

W skrócie

  • Kompaktowe czujniki powierzchniowe odblaskowe skanują obszar wyrzutu z maszyny drukarskiej
  • Niezawodne wykrywanie elementów o rozmiarach już od 2 mm
  • Doskonała odporność na oleje i smary
  • Źródło światła o dużej mocy przenika przez zanieczyszczenia, zapewniając dłuższy czas pracy maszyny
  • Wysokowydajna i ekonomiczna alternatywa dla skanowania za pomocą kurtyny świetlnej

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!