Czujniki przyspieszenia

Czujniki przyspieszenia

Czujniki przyspieszenia niezawodnie monitorują przyspieszenie elementów w zakładach przemysłowych lub maszynach. Dzięki dwuczęściowej konstrukcji montażowej czujniki przyspieszenia serii F99 firmy Pepperl+Fuchs charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością i nadają się również do pracy w trudnych warunkach zewnętrznych. W związku z tym są one zazwyczaj stosowane w instalacjach turbin wiatrowych i dużych maszynach, gdzie monitorują ustalone limity drgań, a także w windach lub dużych zakładach przemysłowych. Zakres pomiarowy i sygnały wyjściowe można indywidualnie konfigurować zgodnie z konkretnymi wymaganiami danego zastosowania.

W przypadku niezawodnego monitorowania przyspieszeń w zastosowaniach dynamicznych idealnym rozwiązaniem jest inercyjne urządzenie pomiarowe F99. To urządzenie pomiarowe umożliwia indywidualną parametryzację zakresów pomiarowych i sygnałów wyjściowych, dzięki czemu użytkownicy otrzymują dane, które chcą monitorować. Ponadto urządzenie pomiarowe F99 może wyciszać określone przyspieszenia, aby monitorować wyłącznie drgania.

Najważniejsze informacje

  • Indywidualna parametryzacja zakresu pomiarowego i wyjść
  • Innowacyjna koncepcja montażu składająca się z wytrzymałego metalowego kątownika montażowego oraz modułu czujnika
  • Solidna obudowa przystosowana do użytku na zewnątrz
  • Stopień ochrony IP68/69
  • Atesty E1 i GL dotyczące zastosowań terenowych i morskich
  • IMU F99 do monitorowania przyspieszenia w zastosowaniach dynamicznych
Język
  • niemiecki
  • angielski
Język
Broszury i przeglądy
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Information - Inclination and Acceleration SensorsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
1 MB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
47 MB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!