SMART-EX203* SmartphoneSmart-Ex® 203

Smartphone Smart-Ex 203, Android, for use in hazardous areas or location in Zone 2/22 or Division 2

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 5G and Wi-Fi 6 connectivity
  • Large 6.3-inch display, optimized for AR applications and digital workflows
  • Dual-SIM capability with eSIM and Nano-SIM
  • Fingerprint sensor ensures secure biometrics authentication
  • Glove mode and smart call handling for seamless operation
  • High-resolution 48-MP rear camera with autofocus and LED flash
  • Additional interface supports expansion with accessories such as the SM-Ex S203 SR scanning module

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
Uwagi ogólne