Jednostki sterujące i skrzynki sterownicze

Zdjęcie przedstawiające rodzinę produktów obejmującą jednostki sterujące i skrzynki sterownicze

W niebezpiecznych środowiskach przemysłowych, takich jak zakłady chemiczne, rafinerie czy instalacje morskie, niezbędne jest bezpieczne i intuicyjne sterowanie procesami. Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę skrzynek sterowniczych i jednostek sterujących posiadających certyfikat Ex, przeznaczonych specjalnie do stosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych. Te wytrzymałe rozwiązania umożliwiają precyzyjną obsługę ręczną i sterowanie w zastosowaniach w strefie 1, strefie 2, strefie 21, strefie 22 oraz w klasie I i klasie II, w dziale 1 lub dziale 2.

Każda skrzynka sterownicza lub jednostka sterująca została zaprojektowana tak, aby wytrzymać ekstremalne warunki panujące zazwyczaj w obszarach niebezpiecznych. Obudowy są dostępne w różnych materiałach — takich jak poliester wzmocniony włóknem szklanym (GRP), stal nierdzewna lub poliamid — co zapewnia ich wytrzymałość i długą żywotność nawet w agresywnych środowiskach. Dzięki stopniom ochrony, takim jak Ex d (ogniotrwały) i Ex e (podwyższone bezpieczeństwo), rozwiązania te spełniają międzynarodowe normy, takie jak ATEX, IECEx, NEC i inne. Wszystkie komponenty zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporności chemicznej oraz niezawodnym działaniu w ekstremalnych temperaturach i warunkach pogodowych.

Jedną z kluczowych zalet jednostek sterujących i skrzynek sterowniczych firmy Pepperl+Fuchs jest ich modułowa, konfigurowalna konstrukcja. Szeroki wybór elementów sterujących — w tym przyciski, bloki styków, przełączniki obrotowe czy przełączniki kluczykowe — można łączyć w niezliczonych wariantach, dostosowując je dokładnie do wymagań danego zastosowania.

Niezależnie od tego, czy potrzebna jest prosta funkcja uruchamiania/zatrzymywania, wyłącznik awaryjny, czy też bardziej złożona logika sterowania, rozwiązania te zapewniają elastyczność bez uszczerbku dla ochrony przed wybuchem.

Zdjęcie przedstawiające rodzinę produktów – skrzynki sterownicze w wykonaniu Ex d

Skrzynki sterownicze (Ex d)

Skrzynki sterownicze o ochronie typu Ex i Ex tb. Obudowy wykonane są z aluminium i stali nierdzewnej.

Zdjęcie przedstawiające rodzinę produktów – skrzynki sterownicze typu Ex e

Skrzynki sterownicze (Ex e)

Skrzynki sterownicze o klasach ochrony Ex db eb, Ex ib oraz Ex tb. Dostępne materiały obudowy to GRP oraz stal nierdzewna.

Zdjęcie przedstawiające rodzinę produktów – jednostki sterujące

Kasety sterujące (Ex e)

Jednostki sterujące o ochronie typu Ex db eb, Ex ib i Ex tb. Obudowy wykonane są z poliamidu lub stali nierdzewnej. Dostępne są zarówno warianty z obudowami wolnostojącymi, jak i wersje do montażu panelowego.

Język
  • angielski
  • niemiecki
Język
Broszury i przeglądy
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Broszury i przeglądyLinecard - Electrical Explosion Protection Equipment for Process AutomationTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
491 KB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz
Broszury i przeglądyBrochure Solution SpotlightTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
1 MB
Język
angielski
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!