Kasety sterujące (Ex e)

Zdjęcie przedstawiające rodzinę produktów – jednostki sterujące typu Ex e

Lokalne jednostki sterujące stanowią kompaktowy i niezawodny interfejs służący do monitorowania i obsługi systemów elektrycznych oraz automatyki bezpośrednio w miejscu użytkowania. Urządzenia te, zaprojektowane z myślą o obszarach zagrożonych wybuchem, łączą w sobie wytrzymałe obudowy (Ex e) z certyfikowanymi elementami sterującymi, zapewniając bezpieczne, wydajne i precyzyjne sterowanie urządzeniami procesowymi.

Lokalne jednostki sterujące firmy Pepperl+Fuchs są dostępne w szerokiej gamie materiałów, rozmiarów i konfiguracji — w tym w obudowach ze stali nierdzewnej i poliamidu — co pozwala na elastyczne dostosowanie ich do konkretnych wymagań projektowych. Każdą jednostkę można dostosować do indywidualnych potrzeb, wyposażającjąw przyciski, przełączniki, wskaźniki oraz przepusty kablowe, tak aby spełniała wymagania złożonych zastosowań przemysłowych.

Seria LRP: poliamid, montaż w strefie 1, strefie 2, strefie 2, strefie 22

Seria LRS: stal nierdzewna, montaż w strefie 1, strefie 2, strefie 2, strefie 22

Seria PM: poliamid, montaż w strefie 1, strefie 2, strefie 2, strefie 22, montaż panelowy

Jednostka sterująca serii LRP

Seria LRP: Jednostki sterujące (Ex db eb, Ex ib i Ex tb) wykonane z poliamiduMontaż w strefie 1, strefie 2, strefie 21, strefie 22

Seria LRP obejmuje kasety sterujące typu Ex e, wykonane z wytrzymałego, a jednocześnie lekkiego poliamidu, przeznaczone do montażu w strefach zagrożonych wybuchem. Kluczową cechą tych urządzeń jest wyjątkowo wysoki stopień elastyczności w zakresie konfiguracji indywidualnych rozwiązań przełączających i sterujących. W tym celu firma Pepperl+Fuchs oferuje pięć różnych wersji obudów, z których każda może zostać wyposażona w szereg różnych elementów sterujących pochodzących z szerokiej oferty firmy Pepperl+Fuchs. W większych wersjach obudowy można przeprowadzić montaż nawet pięciu standardowych elementów sterujących w pełnej konfiguracji — jest to wysoki poziom funkcjonalności, który nie ma sobie równych na rynku. Skrzynki sterownicze serii LRP mogą pracować w zakresie temperatur od –40 do 55 °C.

Jednostka sterująca serii LRS

Seria LRS: Jednostki sterujące (Ex db eb, Ex ib i Ex tb) ze stali nierdzewnejMontaż w strefie 1, strefie 2, strefie 21 i strefie 22

Wszechstronne jednostki sterujące Ex e z seriiLRS są dostępne w postaci gotowych, wstępnie skonfigurowanych urządzeń lub mogą być elastycznie dostosowywane do indywidualnych potrzeb dzięki szerokiej gamie elementów sterujących, dławików kablowych i akcesoriów. Kompleksowy zakres funkcji sterowania pozwala na konfigurację każdej jednostki sterującej tak, aby dokładnie spełniała wszelkie wymagania zastosowania i zapewniała optymalne wykorzystanie przestrzeni. Obudowy są wykonane ze szczotkowanej stali nierdzewnej AISI 316L, co zapewnia doskonałą odporność na matowienie i korozję. Trwałe materiały i komponenty wysokiej jakości, takie jak elementy mocujące ze stali nierdzewnej A4 (V4A), umożliwiają stosowanie jednostek sterujących w trudnych warunkach otoczenia oraz w zakresie temperatur od –40 do 55 °C.

Jednostki sterujące serii PM do montażu panelowego

Seria PM: Jednostki sterujące (Ex de i Ex tb) z poliamidu, do montażu panelowegoMontaż w strefie 1, strefie 2, strefie 21, strefie 22

Dzięki szerokiemu wyborowi funkcji sterowania jednostki sterujące serii PM z certyfikatem Ex e, przeznaczone do montażu panelowego, umożliwiają elastyczne projektowanie paneli sterowania. Każda jednostka posiada indywidualne atestowanie jako kompletne urządzenie. Obudowy wykonane są z wytrzymałego poliamidu i umożliwiają pracę tych jednostek sterujących w zakresie zakresu temperatur od –40 do 50 °C.

Język
  • angielski
  • niemiecki
Język
Broszury i przeglądy
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Overview - Electrical Explosion Protection EquipmentTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
2 MB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Information - The LRP Series of Modern and Durable Polyamide Control UnitsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
452 KB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!