Skrzynki sterownicze (Ex e)

Seria GR: Skrzynki sterownicze (Ex de, Ex ib i Ex tb) wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanymMontaż w strefie 1, strefie 2, strefie 21, strefie 22
SeriaGR obejmuje gamę skrzynek sterowniczych wykonanych z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym z dodatkiem węgla (GRP) o ochronie typu Ex e. Obudowy te, posiadające właściwości antystatyczne, odporne na promieniowanie UV oraz korozję, są przystosowane do wyposażenia w szeroki wachlarz funkcji monitorowania i sterowania. Dostępność obudów w kilku rozmiarach pozwala na dokładne dopasowanie do wymaganej liczby elementów sterujących, co ułatwia oszczędny pod względem miejsca montaż. Dzięki siatce projektowej o szerokości 10 mm, podkładkom umożliwiającym montaż na różnych głębokościach oraz specjalnej szynie DIN z siatką do precyzyjnego pozycjonowania elementów sterujących, skrzynki sterownicze te można bardzo łatwo dostosować do różnych wymagań aplikacyjnych. Szeroki zakres temperatur otoczenia od –40 do 55 °C umożliwia eksploatację w bardzo trudnych warunkach środowiskowych.

Seria SR: Skrzynki sterownicze (Ex de, Ex ib i Ex tb) ze stali nierdzewnejMontaż w strefie 1, strefie 2, strefie 21, strefie 22 oraz w klasie I, podklasie 2
SeriaSR to elastyczna gama skrzynek sterowniczych typu Ex e, które można w pełni dostosować do indywidualnych potrzeb. Obudowy mogą być dostosowane do wymagań użytkownika poprzez dostarczenie ich z akcesoriami, takimi jak kątowniki montażowe lub płytki dławikowe, lub bez nich. Dostępna jest szeroka gama elementów sterujących, bloków styków, zacisków, urządzeń wejściowych oraz akcesoriów do obudów, co gwarantuje, że każda konfiguracja będzie dokładnie odpowiadać wymaganiom danego zastosowania. Obudowy są wykonane ze szczotkowanej stali nierdzewnej AISI 316L, a wszystkie elementy mocujące są standardowo wykonane ze stali nierdzewnej klasy A4, co zapewnia doskonałą odporność na matowienie i korozję. Skrzynki sterownicze SR można montować w orientacji pionowej lub poziomej w zakresie temperatur od –40 do 55 °C.
- niemiecki
- francuski
- angielski
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Overview - Electrical Explosion Protection Equipment | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 2 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control Stations | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 10 MB | Język angielski | Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - SR Stainless Steel Enclosure Series for Hazardous Areas | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 437 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyBrochure Solution Spotlight | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski | Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!