Wybierz kraj
SR.CS* Control Station (Ex e)
Control station, stainless steel,, cover-mounted contact modules with type of protection Ex e)
Najważniejsze zalety w skrócie
- Stainless Steel enclosure
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex db eb, Ex ib and Ex tb certified
- Up to 102 operators per control station
- 5 enclosure size options
- Return Flange Sealing provides Drain Channel
- Customizable configuration of operators, cable entry quantities and cable gland types as per specification
- Customizable configuration of gland plates, ground bolt and hinges as per specification
- Option for vertical or horizontal mounting provides high flexibility
- Up to 4 gland plates
- Wide range of labels and accessories available
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE