Skrzynki sterownicze (Ex d)

Zdjęcie przedstawiające rodzinę produktów – skrzynki sterownicze (Ex d)

W branżach, w których atmosfery wybuchowe stanowią część codziennej działalności — takich jak zakłady chemiczne, platformy morskie czy rafinerie — niezbędna jest solidna i certyfikowana infrastruktura sterująca. Firma Pepperl+Fuchs oferuje specjalistyczną gamę skrzynek sterowniczych w wykonaniu z ochroną przed wybuchem, opracowanych specjalnie z myślą o tych środowiskach wysokiego ryzyka.

Skrzynki sterownicze te, zaprojektowane do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem, w tym w strefach 1, 2, 21 i 22, a także w klasach I i II, sekcjach 1 lub 2, zapewniają bezpieczną integrację układów sterowania elektrycznego tam, gdzie niezawodność ma charakter bezwzględnie konieczny. Obudowy wykonane są wyłącznie z odpornej na korozję stali nierdzewnej lub wytrzymałego aluminium, co gwarantuje ich długotrwałą trwałość nawet w warunkach silnych obciążeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych.

Dzięki typowi ochrony Ex d (obudowa ognioszczelna) skrzynki sterownicze są zgodne ze wszystkimi odpowiednimi międzynarodowymi dyrektywami i certyfikatami, takimi jak ATEX, IECEx i NEC. Zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymywać ekstremalne temperatury i niezawodnie działać w trudnych warunkach terenowych.

Każda skrzynka sterownicza w wykonaniu Ex d może być indywidualnie skonfigurowana pod kątem różnych podzespołów wewnętrznych i elementów sterujących, co umożliwia elastyczną integrację z niemal każdą aplikacją sterującą.

  • Seria EJB: aluminium, montaż w strefie 1, strefie 2, strefie 21, strefie 22 oraz w klasie I, klasie II, dziale 1
  • Seria EJBX: stal nierdzewna, montaż w strefie 1, strefie 2, strefie 21, strefie 22 oraz w klasie I, klasie II, podklasie 1
Skrzynka sterownicza serii EJB

Seria EJB: Skrzynki sterownicze (Ex d i Ex tb) z aluminiumMontaż w strefach 1, 2, 21, 22 oraz w klasie I, klasie II, podklasie 1. Nadaje się do gazów z grupy gazowej IIB+H2.

Solidne obudowy wykonane z odpornego na korozję aluminium niezawierającego miedzi stanowią podstawę wytrzymałych skrzynek sterowniczych serii EJB. Te obudowy ognioodporne, dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach konstrukcyjnych, idealnie nadają się do zastosowań sterowniczych w strefach zagrożonych wybuchem. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony — IP66 (lub IP66/67 z dodatkowym uszczelnieniem w postaci pierścienia O-ring) oraz typom NEMA 4, 4X, 7 i 9 — zapewniają niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Skrzynki sterownicze serii EJB obsługują szeroki zakres temperatur roboczych, sięgający nawet -60°C, i mogą być dostosowane do indywidualnych wymagań projektowych. Obejmuje to elastyczną konfigurację elementów obsługowych, przepustów kablowych oraz dławików. W przypadku zastosowań wymagających wizualnego dostępu do wewnętrznych wskaźników lub oprzyrządowania obudowy mogą być również wyposażone w zintegrowane, odporne na wysoką temperaturę okienko obserwacyjne wykonane ze szkła hartowanego.

Skrzynka sterownicza serii EJBX

Seria EJBX: Skrzynki sterownicze (Ex d i Ex tb) ze stali nierdzewnejMontaż w strefach 1, 2, 21, 22 oraz w klasach I, II, dział 1. Przeznaczone do grup gazowych IIB+H2.

Skrzynki sterownicze seriiEJBX opierają się na wytrzymałych, ognioodpornych obudowach ze stali nierdzewnej, zaprojektowanych do stosowania w trudnych i korozyjnych środowiskach. Obudowy te, dostępne w szerokiej gamie rozmiarów i wariantów konfiguracyjnych, łączą w sobie wytrzymałość mechaniczną z elastycznością, dzięki czemu idealnie nadają się do wymagających zastosowań sterowniczych w strefach zagrożonych wybuchem. Dzięki stopniowi ochrony IP66 (lub IP66/67 w przypadku wyposażenia w dodatkowy o-ring) oraz zgodności z normami NEMA typu 4, 4X, 7 i 9 skrzynki sterownicze EJBX zapewniają niezawodną ochronę przed pyłem, wilgocią i innymi czynnikami środowiskowymi. Zaprojektowane z myślą o ekstremalnych warunkach pracy, wytrzymują temperatury sięgające nawet -60 °C. Każdą skrzynkę sterowniczą EJBX można dostosować do konkretnych wymagań montażowych poprzez integrację różnych elementów sterujących, konfiguracji przepustów kablowych oraz kompatybilnych dławików. W przypadku konieczności wizualnego monitorowania elementów wewnętrznych można opcjonalnie zamontować odporne na wysoką temperaturę okienko obserwacyjne wykonane ze szkła hartowanego.

Język
  • niemiecki
  • angielski
Język
Broszury i przeglądy
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Overview - Electrical Explosion Protection EquipmentTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
2 MB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection EquipmentTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
10 MB
Język
angielski
Pobierz
Broszury i przeglądyBrochure Solution SpotlightTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
1 MB
Język
angielski
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!