Panele sterowania i dystrybucji

Panele sterowania i dystrybucji stanowią scentralizowaną platformę do umieszczania i zarządzania instalacjami elektrycznymi oraz modułami automatyki w środowiskach przemysłowych, zapewniając bezpieczną i wydajną pracę nawet w strefach zagrożonych wybuchem. Panele te, zaprojektowane z wykorzystaniem wytrzymałych obudów ognioodpornych oraz certyfikowanych elementów sterujących, obsługują szeroki zakres zastosowań w zakresie automatyki procesowej — od dystrybucji energii po sterowanie złożonymi maszynami.
Centra Inżynierii Rozwiązań (SEC) firmy Pepperl+Fuchs ściśle współpracują z klientami w celu opracowania rozwiązań dostosowanych do potrzeb każdego projektu. Od wstępnej oceny i planowania układu po końcową kontrolę, certyfikację i dokumentację – każdy panel sterowania i dystrybucji jest zaprojektowany tak, aby spełniał dokładne specyfikacje i był gotowy do natychmiastowego uruchomienia. Panele te, dostępne w szerokiej gamie materiałów, rozmiarów i konfiguracji – w tym w obudowach ze stali nierdzewnej i aluminium – łączą w sobie wytrzymałość mechaniczną, elastyczność oraz zgodność z międzynarodowymi normami, takimi jak ATEX, IECEx i NEC.
- Seria CPS: aluminium/stal nierdzewna, montaż w strefie 1, strefie 2, strefie 21, strefie 22
- Seria EJB: aluminium, montaż w strefach 1, 2, 21, 22 oraz w klasach I, II, dział 1
- Seria EJBX: stal nierdzewna, montaż w strefie 1, strefie 2, strefie 21, strefie 22 oraz w klasie I, klasie II, oddziale 1
- Seria GUB: aluminium, montaż w strefie 1, strefie 2, strefie 21, strefie 22 oraz w klasie I, klasie II, sekcji 1
- Seria GUBX: stal nierdzewna, montaż w strefie 1, strefie 2, strefie 21, strefie 22

Seria CPS: Panele sterowania i dystrybucji (Ex de i Ex tb) z aluminium/stali nierdzewnejMontaż w strefie 1, strefie 2, strefie 21 i strefie 22
Rozwiązania serii CPS w klasie Ex de zapewniają maksymalną elastyczność w złożonych zastosowaniach sterowania w strefach zagrożonych wybuchem dzięki połączeniu obudów aluminiowych lub ze stali nierdzewnej w wykonaniu ognioodpornym z obudowami z GRP w klasie Ex e. Potencjalnie iskrzące się przemysłowe elementy elektryczne są montowane w części zespołu w klasie Ex d, natomiast certyfikowane komponenty Ex, takie jak wskaźniki LED, przyciski, przełączniki sterujące, amperomierze (Ex e) i zaciski przyłączeniowe, są montowane w łatwo dostępnej obudowie w klasie Ex e. Podczas montażu w terenie kable można łatwo podłączyć wewnątrz obudowy typu Ex e za pomocą dławików kablowych typu Ex e oraz odpowiednich zacisków. Eliminuje to konieczność stosowania montowanych na miejscu dławików kablowych typu Ex d, a nawet dławików barierowych, oraz zapewnia bezpieczną eksploatację i łatwą konserwację całego zespołu.

Seria EJB: Panele sterowania i dystrybucji (Ex d i Ex tb) z aluminiumMontaż w strefach 1, 2, 21, 22 oraz w klasie I, klasie II, podklasie 1. Nadaje się do gazów z grupy gazowej IIB+H2.
SeriaEJB obejmuje panele sterowania i dystrybucji w obudowach z aluminium odpornego na korozję, zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach przemysłowych. Są one dostępne w różnych rozmiarach i układach, łącząc solidną konstrukcję z wszechstronną budową, co pozwala sprostać różnorodnym wymaganiom w zakresie sterowania i dystrybucji. Stopień ochrony IP66 (lub IP66/67 z dodatkowym o-ringiem) oraz certyfikaty zgodności z normami NEMA typu 4, 4X, 7 i 9 gwarantują niezawodne działanie paneli nawet w trudnych warunkach. Panele można dostosować do konkretnych potrzeb danego projektu, co pozwala na elastyczne rozmieszczenie elementów obsługowych, przepustów kablowych i dławików. W przypadku konieczności monitorowania elementów wewnętrznych można zintegrować okienko obserwacyjne z hartowanego szkła odpornego na wysoką temperaturę bez naruszania integralności obudowy.

Seria EJBX: Panele sterowania i dystrybucji (Ex d i Ex tb) ze stali nierdzewnejMontaż w strefie 1, strefie 2, strefie 21, strefie 22 oraz w klasie I, klasie II, podklasie 1. Nadaje się do gazu z grupy gazowej IIB+H2.
SeriaEJBX obejmuje panele sterowania i dystrybucji umieszczone w solidnych, ognioodpornych obudowach ze stali nierdzewnej, przeznaczonych do pracy w środowiskach korozyjnych i wymagających. Są one dostępne w wielu rozmiarach i układach, łącząc wytrzymałość i elastyczność, aby sprostać wymaganiom złożonych instalacji sterowniczych i dystrybucyjnych. Dzięki stopniowi ochrony IP66 (lub IP66/67 w przypadku wyposażenia w dodatkowy o-ring) oraz zgodności z normami NEMA typu 4, 4X, 7 i 9 panele te zapewniają niezawodną ochronę przed trudnymi warunkami otoczenia. Panele można dostosować do indywidualnych wymagań projektu, w tym poprzez elastyczne rozmieszczenie elementów sterujących, przepustów kablowych i kompatybilnych dławików. W zastosowaniach, w których konieczne jest monitorowanie elementów wewnętrznych, opcjonalne okienko z hartowanego szkła żaroodpornego zapewnia widoczność bez uszczerbku dla bezpieczeństwa.

Seria GUB: Panele sterowania i dystrybucji (Ex d i Ex tb) z aluminiumMontaż w strefach 1, 2, 21, 22 oraz w klasie I, klasie II, sekcji 1. Nadaje się do gazu z grupy gazowej IIC.
Panele sterowania i dystrybucji z serii GUB są wykonane z wytrzymałych, odpornych na korozję obudów aluminiowych, które są ognioodporne i przeznaczone do zastosowań w trudnych warunkach. Panele te, dostępne w wielu rozmiarach i konfiguracjach rozmieszczenia elementów, zapewniają zarówno wytrzymałość mechaniczną, jak i elastyczne możliwości projektowe, dzięki czemu mogą zaspokoić różnorodne potrzeby w zakresie sterowania i dystrybucji. Dzięki stopniowi ochrony IP66 (lub IP66/67 z dodatkowym o-ringiem) oraz zgodności z normami NEMA typu 4, 4X, 7 i 9 zapewniają one niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Każdy panel z serii GUB można skonfigurować zgodnie z konkretnymi wymaganiami projektu, w tym dostosować rozmieszczenie elementów sterujących, przepustów kablowych i dławików. W przypadku konfiguracji wymagających widoczności elementów wewnętrznych można opcjonalnie zainstalować okienko z hartowanego szkła odpornego na wysoką temperaturę.

Seria GUBX: Panele sterowania i dystrybucji (Ex d i Ex tb) ze stali nierdzewnejMontaż w strefie 1, strefie 2, strefie 21, strefie 22. Przeznaczone do grupy gazowej IIC.
Panele sterowania i dystrybucji z seriiGUBX charakteryzują się solidnymi, odpornymi na korozję i ognioodpornymi obudowami ze stali nierdzewnej. Panele te, dostępne w szerokiej gamie rozmiarów i opcji rozmieszczenia elementów, łączą wytrzymałość mechaniczną z elastycznością konstrukcyjną, dzięki czemu idealnie nadają się do wymagających zastosowań w zakresie sterowania i dystrybucji. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony (IP66 lub IP66/67 w przypadku zamontowania dodatkowego pierścienia uszczelniającego typu O-ring) zapewniają niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Każdy panel z serii GUBX można dostosować do konkretnych wymagań projektowych, w tym poprzez elastyczną konfigurację elementów sterujących, przejść kablowych i dławików. W zastosowaniach wymagających wizualnego monitorowania elementów wewnętrznych można opcjonalnie zamontować okienko z hartowanego szkła odpornego na wysoką temperaturę.
- niemiecki
- angielski
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyLinecard - Electrical Explosion Protection Equipment for Process Automation | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 491 KB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!