Wybierz kraj
CPS.* Control And Distribution Panel
Control and distribution panel, aluminum/stainless steel, with type of protection Ex de
Najważniejsze zalety w skrócie
- Aluminum and stainless steel enclosures
- Ex de and Ex tb certified
- Integration of electrical components and operating elements as per customer specification
- Customizable configuration of operators, terminals and cable entries as per specification
- Ex e enclosure can be positioned on any entry face of the Ex d enclosure
- Various enclosure size and design variants
- Image and drawing are generic for this device type and may deviate from the specific variant
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Choice of viewing windows for monitoring instruments
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE