Wybierz kraj
GUB* Control Panel (Ex d)
Control unit in aluminum housing type GUB* with type of protection Ex d IIC
Najważniejsze zalety w skrócie
- Aluminum alloy
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex d and Ex tb certified
- Installation in Class I, II, Division 1
- Gas group IIC
- Various enclosure size and design variants
- Integration of electrical components and operating elements as per customer specification
- Customizable configuration of operators, cable entry quantities and cable gland types as per specification
- Thermo-resistant tempered glass window
- Degree of protection IP66 or IP66 / IP67, NEMA Type 4X
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE