Smartfony i tablety

Obecnie smartfony i tablety to znacznie więcej niż tylko narzędzia komunikacyjne. W zastosowaniach przemysłowych oraz w strefach zagrożonych stanowią one niezawodne wsparcie w codziennej pracy — od bezpiecznej komunikacji i dostępu do dokumentów, zdjęć i filmów po wdrażanie nowoczesnych aplikacji w ramach Przemysłu 4.0.
Urządzenia mobilne zostały zaprojektowane z myślą o użytkowaniu w trudnych warunkach: dzięki wytrzymałym obudowom i ekranom odpornym na zarysowania smartfony i tablety można z łatwością obsługiwać w rękawiczkach lub mokrymi rękami, a ich wyświetlacze zapewniają dobrą czytelność nawet w bezpośrednim świetle słonecznym.
Wydajne systemy operacyjne w połączeniu z bateriami o długiej żywotności umożliwiają wydłużenie czasu pracy w terenie.
Niezależnie od tego, czy chodzi o smartfony, czy tablety — urządzenia te posiadają międzynarodowe atesty dopuszczające je do użytku w strefach zagrożenia wybuchowego do strefy 1/21 i klasy 1 oraz wspierają pracowników w szerokim zakresie zastosowań, takich jak inspekcje, prace konserwacyjne, inwentaryzacja czy śledzenie materiałów. Kompleksowa oferta usług serwisowych i wsparcia technicznego dopełnia ten pakiet i umożliwia wydajną oraz bezpieczną pracę w wymagających warunkach.

Rekomendacja Android EnterpriseZabezpieczenia z certyfikatem Google do użytku profesjonalnego
Urządzenia Smart-Ex 03, Smart-Ex 203 oraz Tab-Ex 05 posiadają oficjalny certyfikat Android Enterprise Recommended (AER). Urządzenia te spełniają wysokie standardy firmy Google w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania urządzeniami oraz regularnych aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonych do użytku korporacyjnego. Dział IT zyskuje dzięki płynnej integracji z popularnymi rozwiązaniami do zarządzania urządzeniami mobilnymi, uproszczonemu wdrażaniu urządzeń oraz solidnej podstawie zapewniającej zgodność z wymogami regulacyjnymi.
Wszystkie certyfikowane urządzenia i partnerów można znaleźć na oficjalnej stronie partnerów programu Android Enterprise firmy Google.

Pracownik połączony z siecią
Przedsiębiorstwa działające na obszarach przemysłowych i w strefach zagrożenia stają przed coraz większymi wyzwaniami. Jednocześnie transformacja cyfrowa zmienia sposób, w jaki pracujemy: dane są dostępne w czasie rzeczywistym, a oczekiwania dotyczące elastycznych, opartych na sieci metod pracy rosną.
Przygotujcie się na przemysł przyszłości dzięki naszym rozwiązaniom z zakresu „Connected Worker” i dowiedzcie się więcej na temat:
- Nasze produkty i usługi oraz sposób, w jaki przyczyniają się one do poprawy wydajności i bezpieczeństwa
- Technologia 5G oraz jej wpływ na zwiększenie wydajności operacyjnej i bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach
- Czego można się spodziewać po serii wydarzeń „Connected Worker” firmy Pepperl+Fuchs

Umowy serwisowe
Aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa w Państwa środowisku pracy, dbamy o najwyższą jakość w zakresie projektowania, produkcji oraz serwisu naszych iskrobezpiecznych urządzeń mobilnych. Nasz kompleksowy pakiet usług został opracowany z myślą o szeregu produktów z zakresu mobilności korporacyjnej. Umowa serwisowa pozwala Państwu korzystać z ustalonych z góry kosztów oraz spersonalizowanych usług, takich jak:
- Przejrzysty całkowity koszt posiadania
- Żadnych nieprzewidzianych rachunków za naprawy ani opłat serwisowych — są one wliczone w Państwa pakiet usług
- Brak opóźnień ani kosztów wewnętrznych wynikających z konieczności generowania dodatkowych zamówień w celu pokrycia kosztów napraw
- niemiecki
- angielski
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Overview - Mobile Computing and Communications | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 3 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - Smart-Ex® 03: High Performance 5G Smartphone for Hazardous Areas | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyThe World´s 1st ThinManager®-Ready Tablet Solution | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 875 KB | Język angielski | Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - Tab-Ex® 05 — the Undisputed Standard for Mobile Working in Hazardous Areas | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 294 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyBrochure - Smart-Ex 203 | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 995 KB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!