Smart-Ex® 203: Wysokowydajny smartfon 5G przeznaczony do stosowania w strefach 2/22 oraz w klasie 2

Smartfon Smart-Ex 203 dla strefy 2

Firma Pepperl+Fuchs rozszerza swoją ofertę o model Smart-Ex 203 — przemysłowy smartfon obsługujący sieć 5G, zaprojektowany specjalnie do użytku w strefach zagrożenia wybuchowego 2/22 oraz w obszarach klasy 2. Sprawdzony interfejs użytkownika Smart-Ex, w połączeniu z innowacyjnymi funkcjami i rozszerzeniami, sprawia, że urządzenie to stanowi cenne narzędzie zarówno w środowiskach przemysłowych, jak i w obszarach zagrożonych wybuchem.

pracownik mobilny korzystający z urządzenia Smart-Ex 203 w zakładzie chemicznym

Zaawansowana technologia sieciowa

Urządzenie Smart-Ex 203 z obsługą standardu Wi-Fi® 6 obsługuje 52 pasma częstotliwości, co umożliwia korzystanie z globalnych sieci 5G i 4G. Funkcjapodwójnej karty SIM z eSIM i Nano SIM ułatwia przełączanie się między sieciami prywatnymi i publicznymi (przełączanie sieci i zarządzanie nimi). Dzięki obsłudze sieci 5G możliwe staje się na przykład precyzyjne śledzenie obiektów, co stanowi istotną zaletę podczas prac konserwacyjnych. W przypadku stosowania w bezpiecznych sieciach kampusowych przedsiębiorstwa mogą czerpać korzyści z technologii 5G, mając jednocześnie pewność, że żadne poufne dane nie wyciekną na zewnątrz. Otwiera to drogę do nowoczesnej, globalnie połączonej struktury komunikacji i współpracy oraz umożliwia bezpieczne przesyłanie dużych ilości danych z niewielkim opóźnieniem.

Narzędzia AR łączą świat fizyczny ze światem cyfrowym

Dzięki 6,3-calowemu wyświetlaczowi, aparatowi o wysokiej rozdzielczości oraz technologii Google™ ARCore2 smartfon Zone 2 spełnia wszystkie wymagania niezbędne do wdrażania cyfrowych procesów roboczych oraz wymagających aplikacji wykorzystujących rzeczywistość rozszerzoną (AR). Te innowacyjne narzędzia umożliwiają międzynarodowym przedsiębiorstwom przeprowadzanie zdalnych czynności konserwacyjnych oraz szkoleń w dowolnym miejscu na świecie, z dowolnej lokalizacji.

Urządzenie Smart-Ex 203 z systemem operacyjnym Android™ 14 obsługuje aktualizacje do wersji Android™ 16 i zapewnia gwarantowane poprawki zabezpieczeń do marca 2032 roku. Dzięki temu firmy zyskują przyszłościowe rozwiązanie, które pozwala im działać zgodnie z najnowszymi standardami.

Sprawdzone funkcje i zoptymalizowana obsługa

Model Smart-Ex 203 wyposażono w zoptymalizowany, czuły czytnik linii papilarnych, zapewniający bezpieczne uwierzytelnianie biometryczne, a charakterystyczny dla serii Smart-Ex interfejs użytkownika oferuje znane funkcje. Ponadto smartfon wyposażono w innowacyjną funkcję „Smart Call Handling”, która umożliwia inteligentne sterowanie połączeniami za pomocą gestów dłoni: aby odebrać połączenie przychodzące, wystarczy przyłożyć urządzenie do ucha. Potrząśnięcie urządzeniem powoduje odrzucenie połączenia. Aby wyciszyć rozmowę, należy przechylić urządzenie.

Tylny aparat o wysokiej rozdzielczości 48 MP z autofokusem i lampą błyskową LED oraz przedni aparat o rozdzielczości 16 MP zapewniają wyjątkową jakość zdjęć oraz nagrania wideo w rozdzielczości Full HD.

Smart-Ex 203 z modułem skanującym

Moduł skanujący poszerza zakres zastosowań

Nowo opracowany, zintegrowany interfejs umożliwia korzystanie z praktycznych akcesoriów, takich jak moduł skanujący SM-Ex S203 LR. Dzięki temu urządzenie Smart-Ex 203 można przekształcić w gotowy do użycia czytnik kodów kreskowych 1-D/2-D.

Ten kompaktowy adapter skanera do zastosowań w bliskim zasięgu oparty jest na wydajnym silniku skanującym Zebra SE4107 i umożliwia odczyt szerokiej gamy typów kodów kreskowych. Dzięki czujnikowi o wysokiej rozdzielczości wynoszącej 1280 × 960 pikseli oraz wadze wynoszącej zaledwie około 5,5 grama moduł ten stanowi wyjątkowo lekkie i wydajne rozwiązanie do mobilnych zadań skanowania.

Zintegrowany celownik sprzętowy wykorzystuje diodę LED do wskazania dokładnego miejsca, na które skierowane jest urządzenie. Zapewnia to precyzyjne skanowanie wybranego kodu kreskowego nawet w warunkach słabego oświetlenia. Dzięki zaawansowanej technologii możliwe jest niezawodne odczytanie nawet uszkodzonych lub trudnych do odczytania kodów.

Najważniejsze cechy modelu Smart-Ex 203

  • Uzupełnienie posiadającej międzynarodowe certyfikaty serii Smart-Ex ®, zaprojektowanej specjalnie do stosowania w strefie 2/22 i klasie 2
  • Smartfon 5G klasy przemysłowej obsługuje 52 pasma częstotliwości
  • Rozwiązanie zorientowane na przyszłość dzięki gwarantowanym aktualizacjom do wersji Android™ 18 oraz poprawkom zabezpieczeń do marca 2032 r.
  • Innowacyjne funkcje, takie jak interfejs akcesoriów oraz funkcja „Smart Call Handling”, wzbogacają sprawdzony interfejs użytkownika
  • Po podłączeniu do modułu skanera SM-Ex S203 SR za pośrednictwem nowego interfejsu akcesoriów urządzenie Smart-Ex 203 staje się wygodnym czytnikiem kodów kreskowych 1-D/2-D
Główny element wizualny poświęcony urządzeniom mobilnym w przedsiębiorstwie

Kompleksowe rozwiązanie od ekspertów w dziedzinie ochrony przed wybuchem

Jako ekspert w dziedzinie ochrony przed wybuchem, technologii mobilnych oraz telekomunikacyjnych firma Pepperl+Fuchs oferuje inteligentne urządzenia mobilne, które wyróżniają się bezpieczeństwem, wydajnością i niezawodnością. Dzięki naszej globalnej sieci serwisu i wsparcia technicznego specjaliści ds. sprzedaży oraz inżynierowie ds. zastosowań systemowych są dostępni w ponad 80 krajach na całym świecie, zapewniając wsparcie zarówno na miejscu, jak i zdalnie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług cyfrowych, która łączy konfigurację i zarządzanie urządzeniami mobilnymi w ramach jednej platformy oraz może zostać rozszerzona o specjalnie opracowane narzędzia diagnostyczne służące do wczesnego wykrywania problemów i ich rozwiązywania.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!