Ethernet-APL dla przemysłu przetwórczego

Przemysł 4.0 i przemysłowy Internet rzeczy – to, co od dawna stanowi część codzienności w automatyce przemysłowej, nie było dotychczas możliwe w automatyce procesowej ze względu na brak standardu umożliwiającego szybką transmisję dużych ilości danych oraz płynną komunikację typu „end-to-end” od poziomu polowego do systemów informatycznych wyższego szczebla. Lukę w zakresie sieci Ethernet odpowiedniej dla przemysłu przetwórczego wypełnia Ethernet-APL: projekt znanych producentów i stowarzyszeń — jak dotąd unikalny w branży przetwórczej — mający na celu standaryzację warstwy fizycznej systemu komunikacyjnego.
Po raz pierwszy technologia Ethernet-APL udostępnia sieć Ethernet jako podstawową technologię komunikacyjną w sektorze zakładów przetwórczych oraz umożliwia stosowanie komponentówopartychnasieciEthernet nawet w strefach zagrożonych wybuchem do strefy 0/klasy 1, działu 1. Porty wyjściowe są dostępne w wersji z zabezpieczeniem iskrobezpiecznym typu „intrinsic safety” do klasy Ex ia IIC. Umożliwia to swobodny dostęp na wszystkich poziomach hierarchii. Kolejną nowością jest to, że komunikacja i zasilanie są realizowane za pośrednictwem tego samego dwuprzewodowego kabla Ethernet.
Ponadto technologia Ethernet-APL oferuje wszystkie zalety wynikające z wieloletniego doświadczenia w zakresie przetwarzania sygnałów elektrycznych w sektorze instalacji przemysłowych:
- Prosty montaż lub znany montaż 2-przewodowy
- Prosta technologia połączeń
- Niezależność od polaryzacji
- Elastyczne planowanie topologii
- Obsługa technologii „Trunk-and-Spur”
- angielski
- niemiecki
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Information - Ethernet-APL Rail Field Switch — the Latest FieldConnex® Innovation | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 2 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyBrochure Solution Spotlight | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski | Pobierz |
Raporty dotyczące zastosowań | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APL | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 223 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - First Steps Towards the Digitalization of a Recycling Plant | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 376 KB | Język angielski
| Pobierz |
Literatura uzupełniająca | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Literatura uzupełniającaWhite Paper - Ethernet-APL for high-availability safety applications | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 637 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Literatura uzupełniającaWhite Paper - Ethernet - To the Field with the Advanced Physical Layer | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski | Pobierz |
| Literatura uzupełniającaEthernet-APL Engineering Guideline | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 4 MB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!