Bariery Zenera

Bariera Zenera zapewnia ekonomiczną ochronę przeciwwybuchową w różnych zastosowaniach w systemach automatyki procesowej. Ilość energii przekazywanej do strefy zagrożenia jest ograniczona do bezpiecznego poziomu, który nie powoduje zapłonu atmosfery wybuchowej.
Bariery Zenera Z-systemu firmy Pepperl+Fuchs montuje się bezpośrednio na szynie DIN o szerokości 35 mm. Dzięki akcesoriom wymagane uziemienie można wykonać bezpośrednio na szynie montażowej DIN.
- Szybki montaż na szynie DIN
- Uziemienie połączone bezpośrednio z szyną DIN
- Odłączenie pętli polowej poprzez wyjęcie bezpiecznika
Bariery Zenera systemu Z są dostępne w wersjach o dużej gęstości, sięgającej nawet 2 kanałów na 12,5 mm szerokości. Warianty wyposażone w bezpieczniki wymienne w terenie zapewniają wygodny sposób odłączenia lub przerwania obwodu pomiarowego bez ingerencji w okablowanie, co znacznie ułatwia operacje związanezuruchomieniem i konserwacją. Bariery Zenera charakteryzują się bardzo wysokądokładnością transmisji i są często stosowane w systemach podlegających kalibracji, takich jak aplikacje wagowe.
- portugalski
- niemiecki
- angielski
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Overview - Interface Technology | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 4 MB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!