Systemy osłony gazowej i systemy ciśnieniowe

Znajdź już teraz system osłony gazowej dostosowany do Państwa potrzeb
System oczyszczania i zwiększania ciśnienia Bebco EPS® firmy Pepperl+Fuchs jest powszechnie znany w branży automatyki procesowej. Jako liderzy w dziedzinie technologiioczyszczania (Purging Technology®) tworzymy innowacyjne rozwiązania, które charakteryzują się niezwykłą prostotą obsługi i z łatwością sprawdzają się w niemal każdym zastosowaniu.
Dzięki systemowi przedmuchiwania i utrzymywania ciśnienia Bebco EPS firmy Pepperl+Fuchs zyskują Państwo:
- Najnowocześniejsze rozwiązania oparte na ponad 20-letnim doświadczeniu — rodzina automatycznych systemów osłony gazowej i systemów ciśnieniowych, które ułatwiają zapewnienie bezpieczeństwa w strefach zagrożonych
- Wsparcie techniczne — w dowolnym miejscu na świecie
- Systemy osłony gazowej i systemy ciśnieniowe zaprojektowane zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE,normą NFPA 496 oraz normami IECEx
- Łatwa integracja — kompaktowe konstrukcje o niewielkich rozmiarach, które można montować wewnątrz lub na zewnątrz
- Automatyczna kontrola temperatury i szczelności oraz system alarmowy
- Interfejs użytkownika z możliwością programowania, spełniający wymagania większości użytkowników
Firma Pepperl+Fuchs oferuje pełną gamę urządzeń do przedmuchiwania i utrzymywania ciśnienia, dostosowanych do potrzeb Państwa zastosowań. Kolejną zaletą przedmuchiwania i utrzymywania ciśnienia jest możliwość wykorzystania standardowej obudowy typu 4/12 jako obudowy ochronnej. Pozwala to naoszczędność kosztów, zmniejszenie masy oraz zaoszczędzenie miejsca w porównaniu z rozwiązaniami w wykonaniu przeciwpożarowym.
Potrzebują Państwo certyfikowanego rozwiązania? Nasze centra inżynierii rozwiązań (SEC) na całym świecie mogą również opracować dostosowane do indywidualnych potrzeb, certyfikowane rozwiązania w zakresie obudów.
Szukają Państwo systemuosłony gazowej, ale nie są Państwo do końca pewni dostępnych opcji? Narzędzie „Szybki konfigurator systemów osłony gazowej” w szybki i łatwy sposób przeprowadzi Państwa przez najważniejsze kwestie.
- Systemy osłony gazowej i ciśnieniowe typu X — zmiana klasyfikacji z klasy 1 na klasę substancji nie niebezpiecznych
- Systemy osłony gazowej i systemy ciśnieniowe typu Y — obniżenie klasy z klasy 1 do klasy 2 (wewnątrz obudowy dozwolone jest wyłącznie wyposażenie klasyfikowane jako klasy 2)
- Systemy osłony gazowej i systemy ciśnieniowe typu Z — obniżenie klasyfikacji z klasy 2 do kategorii niegroźnej
- Systemy osłony gazowej i systemy ciśnieniowe typu Ex pxb — zmiana klasyfikacji z strefy 1/21 na strefę niegroźną
- Systemy osłony gazowej i systemy ciśnieniowe Ex pyb — zmiana klasyfikacji z strefy 1/21 na strefę niegroźną
- Systemy osłony gazowej i systemy ciśnieniowe Ex pzc — zmiana klasyfikacji ze strefy 2/22 do strefy niegroźnej
- System do ogólnych zastosowań przemysłowych (Enviro-Line) — do obszarów
niegroźnych

Systemy osłony gazowej i systemy ciśnieniowe typu X
Systemy osłony gazowej i ciśnieniowe Pepperl+Fuchs Bebco EPS typu X obniżają klasyfikację obszaru chronionego z Division 1 do strefy niezagrożonej. W obrębie chronionego obszaru można eksploatować urządzenia przeznaczone do ogólnego zastosowania przemysłowego.

Systemy osłony gazowej i systemy ciśnieniowe typu Z
Systemy osłony gazowej i systemy ciśnieniowe Pepperl+Fuchs Bebco EPS typu Z obniżają klasyfikację obszaru chronionego z Division 2 do obszaru niegrożącego zagrożeniem. W obszarze chronionym można eksploatować urządzenia przeznaczone do ogólnego zastosowania przemysłowego.

Systemy osłony gazowej i systemy ciśnieniowe typu Ex pxb
Systemy osłony gazowej i systemu ciśnieniowego firmy Pepperl+Fuchs Bebco EPS Ex pxb obniżają klasyfikację obszaru chronionego z strefy 1/21 do strefy bezpiecznej. W obrębie chronionego obszaru można eksploatować urządzenia przeznaczone do ogólnego zastosowania przemysłowego.

Systemy osłony gazowej i systemy ciśnieniowe Ex pyb
Systemy osłony gazowej i ciśnieniowego systemu Pepperl+Fuchs Bebco EPS Ex pyb obniżają klasyfikację obszaru chronionego z strefy 1/21 do strefy niegroźnej. W obrębie obudowy ochronnej można eksploatować urządzenia przeznaczone do ogólnego zastosowania przemysłowego.

Systemy osłony gazowej i systemy ciśnieniowe Ex pzc
Systemy osłony gazowej i ciśnieniowego systemu utrzymującego ciśnienie Pepperl+Fuchs Bebco EPS Ex pzc obniżają klasyfikację obszaru chronionego z Division 2 do strefy niezagrożonej. W obudowie ochronnej można eksploatować urządzenia przeznaczone do ogólnego zastosowania przemysłowego.

System dla ogólnych obszarów przemysłowych (Enviro-Line)
System osłony gazowej Enviro-Line nadaje się do pracy w obszarach przemysłowych, które nie stanowią zagrożenia, ale charakteryzują się trudnymi warunkami. Chroni on urządzenia przed środowiskami zawierającymi substancje żrące, korozyjne i zapylone.
- angielski
- hiszpański
- niemiecki
- chiński
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyBebco EPS® 6000 Series Type X/Ex pxb Purge and Pressurization System | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 457 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 6500 Series Ex pxb/pyb for Zone 1/21 Purge and Pressurization System | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 493 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyLinecard - Electrical Explosion Protection Equipment for Process Automation | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 491 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 7500 Series Type Z/Ex pzc Purge and Pressurization System | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 682 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyBasic Explosion Protection Compendium - Type of Protection "Purge and Pressurization" | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 4 MB | Język angielski | Pobierz |
Raporty dotyczące zastosowań | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Label Printer Solution for Zone 1/21 and Zone 2/22 Applications | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 929 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Purge and Pressurization for Marine Environments | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 103 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Class I, Div. 2 Certified Control for Tunnel Boring Machines | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 174 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Hydrogen Analysis with Reliable Explosion Protection | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 253 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Explosion Protection for Vapor Pressure Analyzers in the Oil and Gas Industry | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 647 KB | Język angielski
| Pobierz |
Literatura uzupełniająca | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Literatura uzupełniającaProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization Solutions | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 403 KB | Język angielski | Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!