Systemy osłony gazowej i systemy ciśnieniowe Ex pyb

System osłony gazowej i systemu ciśnieniowego serii 6500

Systemy osłony gazowej i systemu ciśnieniowego Pepperl+Fuchs Bebco EPS® Ex pyb pozwalają obniżyć klasyfikację obudowy ochronnej z 1/21 do strefy bezpiecznej. W obrębie tej obudowy ochronnej można eksploatować urządzenia przeznaczone do ogólnego zastosowania przemysłowego.

Uwaga: we wszystkich obudowach typu Ex pyb przeznaczonych do przedmuchiwania i utrzymywania ciśnienia wymagane są otwory wentylacyjne.

Dowiedz się więcej i skonfiguruj swój system

System osłony gazowej i systemu ciśnieniowego serii 6500

System osłony gazowej i systemu ciśnieniowego serii 6500 w wykonaniu Ex pyb pozwala obniżyć klasyfikację strefy w obudowie ochronnej z strefy 1/21 do strefy niezagrożonej. W obudowie ochronnej można eksploatować urządzenia przeznaczone do ogólnego zastosowania przemysłowego.

  • Przeznaczone do zastosowań w strefach 1/21 do poziomu SIL 2 (zgodnie z normą IEC 61508)
  • Pojemność obudowy do 12,7 m³ (450 ft³)
  • Zgodność z normami ATEX, IECEx, CCC, UKCA oraz innymi normami
  • Przyjazny dla użytkownika, łatwy w programowaniu
  • Automatyczne sterowanie zasilaniem, układami pneumatycznymi oraz monitorowaniem temperatury i ciśnienia
  • Uniwersalne zasilanie: prąd przemienny lub stały
  • Interfejs użytkownika w postaci dotykowego wyświetlacza LCD z zabezpieczeniem iskrobezpiecznym umożliwia konfigurację i monitorowanie podczas pracy
  • Możliwości zdalnego monitorowania za pośrednictwem połączeń RS-485/HART i Bluetooth®
  • Wstępnie ustawione programy ułatwiające konfigurację
  • Cyfrowy zawór nadciśnieniowy do różnych natężeń przepływu oraz przepływu ciągłego/rozcieńczania
  • Kontrola i monitorowanie rozcieńczenia w analizatorach
  • Kompaktowa konstrukcja z możliwością montażu na panelu lub montażu bezpośredniego

Skonfiguruj urządzenia z serii 6500

Język
  • angielski
  • hiszpański
  • niemiecki
  • chiński
Język
Broszury i przeglądy
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 6500 Series Ex pxb/pyb for Zone 1/21 Purge and Pressurization SystemTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
493 KB
Język
angielski
  • angielski
  • chiński
  • niemiecki
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Information - Low Leakage VentTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
385 KB
Język
angielski
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowań
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - EPV Low-Leakage VentsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
369 KB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz
Literatura uzupełniająca
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Literatura uzupełniającaProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization SolutionsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
403 KB
Język
angielski
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!