Wybierz kraj
System dla ogólnych obszarów przemysłowych (Enviro-Line)

System osłony gazowej Enviro-Line nadaje się do eksploatacji w obszarach przemysłowych, które nie są niebezpieczne, ale charakteryzują się trudnymi warunkami. Chroni on urządzenia przed działaniem środowisk żrących, korozyjnych i zapylonych.
- Nadaje się do ochrony sprzętu w obszarach niegrożących zagrożeniem
- Wymiary obudowy do 250 ft³ (7,2 m³)
- Wyprodukowane w zakładach produkcyjnych posiadających certyfikat ISO 9001
- Kompletny zestaw zawierający wszystkie elementy łączące i akcesoria montażowe
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyEnviro-Line Description | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 665 KB | Język angielski | Pobierz |
Literatura uzupełniająca | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Literatura uzupełniającaProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization Solutions | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 403 KB | Język angielski | Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!