Systemy osłony gazowej i systemy ciśnieniowe Ex pzc

Systemy osłony gazowej i systemy ciśnieniowe typu Ex pzc

Systemy osłony gazowej i systemy ciśnieniowe Pepperl+Fuchs Bebco EPS® Ex pzc obniżają klasyfikację obszaru chronionego z strefy 2/22 do strefy niegroźnej. W obszarze chronionym można eksploatować urządzenia przeznaczone do ogólnego zastosowania przemysłowego.

Uwaga: w przypadku większości obudów służących do przedmuchiwania i utrzymywania ciśnienia wymagane jest zastosowanie otworów wentylacyjnych.

Dowiedz się więcej i skonfiguruj swój system

System osłony gazowej i systemu ciśnieniowego serii 7500

System osłony gazowej serii 7500 Ex pzc obniża klasyfikację obszaru wewnątrz obudowy ochronnej ze strefy 2/22 do obszaru niegroźnego. W obudowie ochronnej można eksploatować urządzenia przeznaczone do ogólnego zastosowania przemysłowego.

  • Przeznaczone do zastosowań w strefie 2/22 oraz w klasach I i II, sekcji 2
  • Pojemność obudowy do 12,7 m³ (450 ft³)
  • Zgodność z normami ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC oraz innymi normami
  • Niska cena, kompaktowa konstrukcja, łatwość obsługi
  • Uniwersalne zasilanie: prąd przemienny lub stały
  • Duży, wielofunkcyjny wyświetlacz dotykowy z całkowicie cyfrową konfiguracją
  • Podświetlany wyświetlacz LCD, orientacja pionowa lub pozioma
  • Wykres słupkowy przedstawiający ciśnienie i przepływ, diody LED służące do wizualnej sygnalizacji
  • Łatwa konfiguracja dzięki gotowym programom przedmuchiwania
  • Automatyczna kompensacja ciśnienia za pomocą cyfrowego kolektora
  • Styk alarmowy z możliwością konfiguracji przez użytkownika
  • Kompaktowa obudowa z aluminium klasy morskiej, pokryta powłoką proszkową
  • Montaż zewnętrzny lub na panelu

Skonfiguruj urządzenia z serii 7500

System osłony gazowej i systemu ciśnieniowego serii 5500

System osłony gazowej i systemu ciśnieniowego serii 5500 Ex pzc obniża klasyfikację obszaru wewnątrz obudowy ochronnej ze strefy 2/22 do obszaru niegroźnego. W obudowie ochronnej można eksploatować urządzenia przeznaczone do ogólnego zastosowania przemysłowego.

  • Przeznaczone do zastosowań w strefie 2/22 lub w klasach I i II, sekcji 2
  • Pojemność obudowy do 7,08 m³ (250 ft³)
  • Zgodność z normami ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC oraz innymi normami
  • Pojedyncze urządzenie posiadające certyfikat do zastosowań związanych z gazem lub pyłem
  • W pełni automatyczna jednostka sterująca zapewnia funkcje przedmuchiwania, zasilania,
    oraz monitorowanie do obudowy
  • System automatycznej, szybkiej wymiany ® do regulacji temperatury i kompensacji wycieków
  • 2 wejścia RTD do prostego monitorowania i regulacji temperatury
  • 5 gotowych programów umożliwia łatwe wdrożenie bez konieczności posiadania rozległej wiedzy technicznej
  • Interfejs użytkownika można obrócić w celu montażu poziomego lub pionowego
  • 2-wierszowy, iskrobezpieczny ekran programujący LCD z podświetleniem
  • W 100% mechaniczny system wentylacyjny, nie wymaga użycia kabla
  • Możliwości montażu wewnętrznego i zewnętrznego
  • Elastyczna konstrukcja przewodu wentylacyjnego dostosowana do różnych natężeń przepływu
  • Funkcja obejścia systemu

Skonfiguruj urządzenie z serii 5500

Język
  • angielski
  • hiszpański
  • niemiecki
  • chiński
  • francuski
Język
Broszury i przeglądy
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Information - Custom cabinets and junction boxesTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
1 MB
Język
angielski
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 7500 Series Type Z/Ex pzc
Purge and Pressurization System
Typ pliku
PDF
Rozmiar pliku
682 KB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
  • chiński
Pobierz
Broszury i przeglądyBrochure - Bebco EPS® 5500Typ pliku
PDF
Rozmiar pliku
1 MB
Język
angielski
  • hiszpański
  • angielski
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Information - Low Leakage VentTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
385 KB
Język
angielski
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowań
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - EPV Low-Leakage VentsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
369 KB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz
Literatura uzupełniająca
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Literatura uzupełniającaProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization SolutionsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
403 KB
Język
angielski
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!