Systemy osłony gazowej i systemy ciśnieniowe typu Ex pxb

Systemy osłony gazowej i systemu ciśnieniowego Pepperl+Fuchs Bebco EPS® Ex pxb obniżają klasyfikację strefy chronionej z 1/21 do strefy niezagrożonej. W obrębie obudowy ochronnej można eksploatować urządzenia ogólnego przeznaczenia.
Uwaga: we wszystkich obudowach typu Ex pxb przeznaczonych do przedmuchiwania i utrzymywania ciśnienia wymagane jest zastosowanie otworów wentylacyjnych.
Dowiedz się więcej i skonfiguruj swój system

System osłony gazowej serii 6500 Ex pxb obniża klasyfikację strefy ochronnej z strefy 1/21 do strefy niegroźnej. W obrębie obudowy ochronnej można eksploatować urządzenia przeznaczone do ogólnego zastosowania przemysłowego.
- Przeznaczone do zastosowań w strefach 1/21 do poziomu SIL 2 (zgodnie z normą IEC 61508)
- Pojemność obudowy do 12,7 m³ (450 ft³)
- Zgodność z normami ATEX, IECEx, CCC, UKCA oraz innymi normami
- Przyjazny dla użytkownika, łatwy w programowaniu
- Automatyczne sterowanie zasilaniem, układem pneumatycznym oraz monitorowanie temperatury i ciśnienia
- Uniwersalne zasilanie: prąd przemienny lub stały
- Interfejs użytkownika w postaci dotykowego wyświetlacza LCD z zabezpieczeniem iskrobezpiecznym umożliwia konfigurację i monitorowanie podczas pracy
- Możliwości zdalnego monitorowania za pośrednictwem połączeń RS-485/HART i Bluetooth®
- Wstępnie ustawione programy ułatwiające konfigurację
- Cyfrowy zawór nadciśnieniowy do różnych natężeń przepływu oraz przepływu ciągłego/rozcieńczania
- Kontrola i monitorowanie rozcieńczania w analizatorach
- Kompaktowa konstrukcja z możliwością montażu na panelu lub montażu bezpośredniego
Skonfiguruj urządzenia z serii 6500

System osłony gazowej serii 6000 Ex pxb obniża klasyfikację obszaru wewnątrz chronionej obudowy ochronnej ze strefy 1/21 do obszaru niegroźnego. W chronionej obudowie ochronnej można eksploatować urządzenia przeznaczone do ogólnego zastosowania przemysłowego.
- Przeznaczone do zastosowań w strefie 1/21 lub w klasach I i II, sekcja 1
- Pojemność obudowy do 12,7 m³ (450 ft³)
- Zgodność z normami ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC oraz innymi normami
- Automatyczna instalacja z konfiguracją za pomocą menu
- System Automatic Rapid Exchange® do regulacji temperatury i kompensacji wycieków
- Funkcja obejścia ułatwiająca konserwację i uruchomienie
- Cyfrowy zawór bezpieczeństwa z funkcją monitorowania przepływu i ciśnienia
- Interfejs użytkownika można obrócić w celu montażu w pozycji poziomej lub pionowej
- 2-wierszowy, iskrobezpieczny ekran programujący LCD z podświetleniem
- Funkcja automatycznego wyłączania zasilania kontroluje zasilanie obudowy
w przypadku awarii systemu - Produkt dostępny w postaci zestawu elementów, umożliwiającego łatwą i estetyczną integrację
w zastosowaniach OEM
Skonfiguruj urządzenia z serii 6000

System osłony gazowej serii 6100 został zaprojektowany do stosowania w dużych obudowach, silnikach, napędach i sprężarkach w strefach zagrożenia wybuchowego typu 1. System ten jest najwydajniejszym rozwiązaniem w ofercie firmy Pepperl+Fuchs i umożliwia przedmuchiwanie obudów o pojemności przekraczającej 12,7 m³ (450 ft³). System serii 6100 składa się z jednostki sterującej, zaworu EPV, czujnika niskiego ciśnienia oraz opcjonalnych czujników temperatury.
- Nadaje się do zastosowań w strefie 1
- Pojemność komór do 12,7 m³ (450 ft³) i więcej
- Zgodność z normami ATEX, IECEx oraz INMETRO
- System automatyczny z programowaniem za pomocą menu
- Maksymalne natężenie przepływu wynoszące 14 000 l/min
- Iskrobezpieczny interfejs użytkownika do programowania i monitorowania systemu
- Jednostka sterująca monitoruje działanie systemu i steruje zasilaniem obudowy
- Wyjścia styków pomocniczych do celów alarmowych lub sterujących
- Wiele wejść temperatury do celów monitorowania i regulacji
- Automatyczna kompensacja ciśnienia w przypadku nadmiernego wycieku z silnika
- niemiecki
- angielski
- hiszpański
- chiński
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyBebco EPS® 6000 Series Type X/Ex pxb Purge and Pressurization System | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 457 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 6500 Series Ex pxb/pyb for Zone 1/21 Purge and Pressurization System | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 493 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - Low Leakage Vent | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 385 KB | Język angielski | Pobierz |
Raporty dotyczące zastosowań | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Purge and Pressurization Solutions on FPSO Tankers | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 351 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - EPV Low-Leakage Vents | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 369 KB | Język angielski
| Pobierz |
Literatura uzupełniająca | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Literatura uzupełniającaInstallation and Operation Manual 6000 Series Purge/Pressurization System | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 13 MB | Język angielski | Pobierz |
| Literatura uzupełniającaProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization Solutions | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 403 KB | Język angielski | Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!