Tablety Tab-IND® przemysłowe

Tablety z serii Tab-IND® łączą w sobie wytrzymałość przemysłową z smukłą, nowoczesną konstrukcją oraz wszechstronną funkcjonalnością, dostosowaną do wymagających środowisk profesjonalnych. Urządzenia te, dostępne zarówno z systemem operacyjnym Android™, jak i Windows®, można doskonale dostosować do szerokiego zakresu zastosowań biznesowych. Dzięki bogatej ofercie akcesoriów i opcji rozbudowy seria Tab-IND idealnie nadaje się do wykorzystania w branżach takich jak produkcja, logistyka, magazynowanie, motoryzacja, handel detaliczny oraz hotelarstwo i gastronomia.
Dzięki innowacyjnemu interfejsowi Smartback możliwe jest płynne wdrażanie niestandardowych rozszerzeń oraz integracji sprzętowych dostosowanych do konkretnych projektów, co zapewnia maksymalną elastyczność w zakresie specjalistycznych rozwiązań dla przedsiębiorstw. Zapraszamy do kontaktu z naszym działem wsparcia w sprawie rozwiązań dostosowanych do Państwa potrzeb.
W ofercie znajdują się również terminale kioskowe, które doskonale sprawdzają się w zastosowaniach związanych z samoobsługą, wyświetlaniem informacji oraz kontrolą dostępu. Zarówno tablety, jak i terminale kioskowe, wyposażone w przednią antenę NFC, umożliwiają szybkie i bezpieczne płatności zbliżeniowe, uwierzytelnianie oraz zarządzanie dostępem bezpośrednio na ekranie.
Wybierz swój tablet Tab-IND

Rama skanera
- Opcjonalna ramka skanera przekształca urządzenie Tab-IND w wydajne rozwiązanie dla logistyki, magazynowania i śledzenia zasobów
- Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zapewniająca komfort użytkowania przez cały dzień
- Zintegrowany skaner klasy profesjonalnej zapewniający szybkie i niezawodne pozyskiwanie danych
- Zwiększona wytrzymałość potwierdzona certyfikatem odporności na upadek z wysokości 1,2 m
- W pełni kompatybilne z akcesoriami SmartBack, co zapewnia maksymalną elastyczność

Tab-IND w handlu detalicznym i branży hotelarskiej
Tablety Tab-IND oraz terminale kioskowe zostały zaprojektowane z myślą o środowiskach handlu detalicznego i branży hotelarsko-gastronomicznej, łącząc wytrzymałość i niezawodność działania z nowoczesnym wyglądem oraz płynnie działającymi technologiami bezstykowymi. Poprawiają one jakość obsługi klienta, jednocześnie optymalizując codzienne działania. Typowe zastosowania obejmują:
- Kioski samoobsługowe i systemy digital signage
- Mobilne terminale płatnicze i płatności zbliżeniowe
- Systemy odprawy, składania zamówień i informacji
- Zarządzanie gośćmi i kontrola dostępu
Prosimy o kontakt w sprawie indywidualnych rozwiązań dotyczących tabletów
Szukają Państwo indywidualnego rozwiązania w zakresie tabletów, które idealnie odpowiada Państwa potrzebom? Chętnie Państwu pomożemy. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i zostawić nam wiadomość.
- angielski
- niemiecki
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyThe World´s 1st ThinManager®-Ready Tablet Solution | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 875 KB | Język angielski | Pobierz |
| Broszury i przeglądyBrochure - Tab-IND Series for Use in Industrial Environments | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 598 KB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!