Rozwiązania dla handlu detalicznego i branży hotelarskiej

Aplikacje przeznaczone dla handlu detalicznego i branży hotelarskiej często charakteryzują się zróżnicowanymi wymaganiami w zależności od przebiegu procesów, interakcji z klientami oraz środowisk wdrożeniowych. Niezależnie od tego, czy wdrażają Państwo mobilny system kasowy, rozwiązanie do samodzielnej obsługi kasowej, platformę do składania zamówień online, czy też aplikację do zameldowania w hotelu, dostępna jest szeroka gama konfiguracji tabletów i kiosków, które zaspokoją potrzeby związane z tymi zastosowaniami.
Seria Tab-IND oferuje elastyczną gamę wytrzymałych tabletów klasy korporacyjnej oraz rozwiązań w postaci kiosków samoobsługowych, zaprojektowanych z myślą o wspieraniu nowoczesnych interakcji z klientami. Dzięki obsłudze płatności zbliżeniowych, niezawodnej wydajności oraz wszechstronnym opcjom wdrożenia urządzenia te zapewniają wydajną, bezpieczną i płynną obsługę we wszystkich punktach kontaktu z klientem, przyczyniając się jednocześnie do skrócenia czasu oczekiwania i usprawnienia działalności.
Aby zapewnić idealne dopasowanie rozwiązania do Państwa wymagań, tablety można dostosować do indywidualnych potrzeb dzięki szerokiej gamie akcesoriów i opcji rozszerzeń, w tym stacji dokującej, ramek do czytników kodów kreskowych, rozwiązań do ładowania oraz pasków na rękę. We współpracy z naszymi ekspertami mogą Państwo stworzyć dostosowaną do potrzeb konfigurację tabletu lub kiosku, która będzie wspierać Państwa obecne procesy pracy i dostosuje się do przyszłych potrzeb biznesowych.
Z przyjemnością doradzimy Państwu w wyborze odpowiedniego rozwiązania opartego na tabletach i dostosujemy je tak, aby jak najlepiej spełniało wymagania Państwa projektu.
Seria Tab-IND
Stworzone z myślą o wydajności i nowoczesnej obsłudze klientaUrządzenia z serii Tab-IND zostały zaprojektowane z myślą o wymagającym zastosowaniu profesjonalnym – charakteryzują się wytrzymałą, odporną na wodę i pył konstrukcją, długim czasem pracy na baterii oraz niezawodnym działaniem zarówno w warunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wysokowydajna technologia NFC z przodu urządzenia umożliwia bezpieczne transakcje typu „tap-to-pay” bezpośrednio na ekranie, zwiększając szybkość i wygodę zarówno dla klientów, jak i personelu.
Wraz z rosnącą popularnością płatności zbliżeniowych i rozwiązań samoobsługowych seria Tab-IND pomaga przedsiębiorstwom utrzymać przewagę konkurencyjną dzięki skalowalnemu sprzętowi zaprojektowanemu z myślą o nowoczesnym handlu. Połączenie trwałości na poziomie korporacyjnym, elastycznych opcji wdrożenia oraz zintegrowanych funkcji płatniczych sprawia, że urządzenia te stanowią idealne rozwiązanie dla handlu detalicznego, branży hotelarskiej, gastronomii oraz innych sektorów mających bezpośredni kontakt z klientami.

Szukają Państwo rozwiązań w zakresie tabletów dostosowanych do indywidualnych potrzeb?
Szukają Państwo dostosowanego do indywidualnych potrzeb rozwiązania w zakresie tabletów, które idealnie odpowiada Państwa wymaganiom? Chętnie Państwu pomożemy. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i zostawić nam wiadomość.
- angielski
- niemiecki
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyThe World´s 1st ThinManager®-Ready Tablet Solution | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 875 KB | Język angielski | Pobierz |
| Broszury i przeglądyBrochure - Tab-IND Series for Use in Industrial Environments | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 598 KB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!