Tablety

przegląd tabletów

Tablety są dostępne z wydajnymi systemami operacyjnymi Android lub Windows i umożliwiają mobilną wymianę danych w branżach naftowej i gazowej, petrochemicznej, chemicznej, farmaceutycznej oraz w innych gałęziach przemysłu. Te wytrzymałe tablety zostały zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach środowiskowych, w strefach zagrożenia 1/21, sekcja 1 oraz 2/22, sekcja 2, a także w obszarach niezagrożonych. Wspierają one pracowników terenowych w wykonywaniu codziennych zadań, takich jak kontrole, inspekcje, czynności konserwacyjne, inwentaryzacje oraz śledzenie materiałów. Aby sprostać wysokim wymaganiom tych zastosowań i zapewnić bezpieczną eksploatację, urządzenia poddawane są szeregowi testów gwarantujących ich bezpieczną pracę.

Oferta produktów

Tab-Ex 05
8-calowy tablet z systemem Android przeznaczony do stosowania w strefach 1/21 oraz w klasie 1

Tab-Ex® 05

Wytrzymały, wysoce bezpieczny i przystosowany do pracy w strefach zagrożonych tablet Tab-Ex® 05 kontynuuje historię sukcesu piątej generacji serii 8-calowych urządzeń Tab-Ex® — teraz również z obsługą sieci 5G. Tab-Ex® 05 charakteryzuje się smukłą i lekką konstrukcją oraz nowym, wysokowydajnym systemem operacyjnym, który zapewnia temu tabletowi doskonałą wydajność w strefach zagrożonych.

Tablet Pad-Ex 01 P12 z systemem Windows
11,6-calowy tablet z systemem Windows przeznaczony do strefy 2/22 i grupy 2

Pad-Ex® 01 P12

Jako tablet mobilny z pełną obsługą systemu Windows wytrzymały model Pad-Ex® 01 doskonale nadaje się do pracy w trudnych warunkach. W razie potrzeby ten 11,6-calowy tablet może służyć jako uzupełnienie, a nawet zamiennik komputera stacjonarnego, laptopa lub monitorów montowanych na ścianie.

Tablety Tab-IND i terminale kioskowe
Tablety przemysłowe i terminale kioskowe do zastosowań nieprzemysłowych

Tab-IND®

Seria Tab-IND łączy w sobie wytrzymałość zgodną z normą MIL-STD-810H z smukłą, nowoczesną konstrukcją, co sprawia, że nadaje się do wymagających zastosowań przemysłowych. Urządzenia te, dostępne z systemami operacyjnymi Android™ i Windows, są przeznaczone do użytku w branżach takich jak produkcja, logistyka, magazynowanie, motoryzacja, handel detaliczny oraz hotelarstwo, a ich funkcjonalność uzupełniają szerokie możliwości w zakresie akcesoriów i personalizacji.

Ponadto terminale kioskowe Tab-IND zapewniają niezawodne rozwiązania interaktywne do wielu zastosowań. Dostępne w wersjach z systemem Android o przekątnej ekranu 15” i 22”, idealnie nadają się do kontroli dostępu, wyświetlania informacji oraz obsługi cyfrowych procesów roboczych.

pracownik terenowy korzystający z tabletu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych

Klucz do cyfryzacjiTab-Ex 05

Wszystkie tablety Tab-Ex® posiadają certyfikaty uprawniające do użytkowania na całym świecie i są wyposażone w szereg innowacyjnych funkcji, w tym funkcje rzeczywistości rozszerzonej (AR) oparte na lokalizacji, które sprawiają, że praca w strefach zagrożenia staje się jeszcze bezpieczniejsza. Dzięki certyfikacji Google ARCore tablety te idealnie nadają się do zdalnego wsparcia technicznego, szkoleń oraz korzystania z narzędzi dostosowanych do potrzeb konkretnej firmy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym tabletem z systemem Android obsługującym sieć 5G!

Symbole obszarów niebezpiecznych

Przeprowadzono testy w celu zapewnienia bezpiecznego działania

  • Badanie odporności termicznej: Przez okres czterech tygodni urządzenia są poddawane działaniu ekstremalnego ciepła i wilgotności oraz jednego dnia ekstremalnego zimna w komorze do badań środowiskowych.
  • Testy odporności na uderzenia: Ciężarki testowe są kilkakrotnie zrzucane na urządzenia z ustalonych wysokości w celu sprawdzenia wytrzymałości obudów oraz wyświetlaczy (dotykowych).
  • Testy upadkowe: Urządzenia zrzuca się z wysokości 1 m na betonową podłogę w celu sprawdzenia ich wytrzymałości.
  • Badanie nadciśnieniowe i rozprzestrzeniania się płomienia: Następnie urządzenia poddaje się hydrostatycznym próbom ciśnieniowym w celu sprawdzenia wytrzymałości i szczelności obudowy. Następnie wywołuje się wewnętrzną eksplozję z wykorzystaniem gazów testowych, aby upewnić się, że płomienie nie rozprzestrzeniają się z wnętrza na zewnątrz.
  • Ochrona przed wnikaniem ciał obcych: Po przeprowadzeniu testów opisanych powyżej urządzenia są poddawane badaniom zgodnie z normami IP 64–68 pod kątem odporności na przeciek wody i pyłu.
Język
  • angielski
  • portugalski
  • niemiecki
Język
Broszury i przeglądy
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Overview - Mobile Computing and CommunicationsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
3 MB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Information - Tab-Ex® 04 ProTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
1 MB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowań
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Safety 4.0 in Hazardous AreasTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
1 MB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Monitoring Refueling Processes - Using Explosion-Protected TabletsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
333 KB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Digital Lockout and Tagout for Hot Permit Maintenance WorkTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
21 MB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Achieving Industry 4.0 with Tablets for Hazardous AreasTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
1 MB
Język
angielski
Pobierz
Literatura uzupełniająca
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Literatura uzupełniającaSuccess Story Digitization at BASFTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
567 KB
Język
angielski
  • portugalski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!