Rozwiązanie Tab-IND usprawnia procesy sprzedaży mobilnej w japońskich domach towarowych

Aplikacja
Seria tabletów Tab-IND® jest wykorzystywana przez wiodącą japońską sieć domów towarowych w celu wspierania sprzedawców bezpośrednio na sali sprzedaży podczas konsultacji z klientami. Urządzenia te stanowią część mobilnego rozwiązania dla handlu detalicznego dostarczanego przez wieloletniego japońskiego partnera technologicznego i są używane wraz z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak terminale płatnicze i czytniki kodów kreskowych.
Pracownicy działu sprzedaży korzystają z tabletów, aby uzyskać dostęp do informacji o produkcie, służyć klientom pomocą oraz realizować płatności bezpośrednio w miejscu obsługi klienta. Dzięki temu w wielu przypadkach klienci nie muszą udawać się do tradycyjnej kasy.
Cel
Celem było wyposażenie sprzedawców w mobilne, niezawodne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie cyfrowe, które poprawia zarówno obsługę klienta, jak i wydajność operacyjną. Sieć domów towarowych chciała zapewnić szybszy dostęp do informacji o produkcie, skrócić czas oczekiwania klientów oraz umożliwić elastyczną obsługę płatności w dowolnym miejscu na sali sprzedaży.

Rozwiązanie
UrządzenieTab-IND, dostępne zarówno w wersji na system Windows, jak i na system Android, pełni rolę centralnej platformy mobilnego rozwiązania dla handlu detalicznego. Jego wytrzymała konstrukcja oraz elastyczne możliwości integracji pozwalają na płynne połączenie z dodatkowymi urządzeniami peryferyjnymi stosowanymi w handlu detalicznym, takimi jak czytniki kodów kreskowych i terminale płatnicze, tworząc w ten sposób kompleksową mobilną stację roboczą dla sprzedawców.
Dzięki udostępnieniu narzędzi cyfrowych bezpośrednio na sali sprzedaży pracownicy mają natychmiastowy dostęp do aktualnych informacji, mogą skutecznie odpowiadać na zapytania klientów oraz realizować transakcje na miejscu. Pozwala to zapewnić bardziej spersonalizowane doświadczenie zakupowe, jednocześnie usprawniając codzienne działania w handlu detalicznym.
Korzyści
To mobilne rozwiązanie dla handlu detalicznego znacznie poprawia jakość obsługi klienta, umożliwiając pracownikom sprzedaży udzielanie spersonalizowanej pomocy dzięki natychmiastowemu dostępowi do informacji o produkcie i stanach magazynowych. Szybsze procesy obsługi oraz możliwość dokonywania płatności mobilnych bezpośrednio na sali sprzedaży skracają czas oczekiwania i zapewniają płynny przebieg zakupów. Jednocześnie elastyczna integracja czytników kodów kreskowych, terminali płatniczych i innych urządzeń peryferyjnych stosowanych w handlu detalicznym usprawnia codzienne procesy robocze, zwiększając wydajność pracowników oraz ogólną efektywność operacyjną. W połączeniu z wytrzymałą i niezawodną platformą Tab-IND® rozwiązanie to zapewnia niezawodną wydajność w wymagających środowiskach detalicznych.
W skrócie
- Mobilne rozwiązanie dla handlu detalicznego przeznaczone do obsługi klientów i realizacji transakcji na sali sprzedaży
- Wytrzymałe tablety Tab-IND dostępne z systemami operacyjnymi Windows lub Android
- Płynna integracja ze czytnikami kodów kreskowych, terminalami płatniczymi i innymi urządzeniami peryferyjnymi stosowanymi w handlu detalicznym
- Natychmiastowy dostęp do informacji o produkcie i stanach magazynowych dla sprzedawców
- Obsługa płatności mobilnych eliminuje konieczność korzystania z tradycyjnych kas
- Szybsza obsługa, lepsze wrażenia klientów oraz większa wydajność operacyjna
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!