Rejestracja danych

Współczesne procesy przemysłowe muszą sprostać coraz większym wymaganiom: kompleksowa identyfikowalność, dokumentacja elektroniczna oraz dostępność danych w czasie rzeczywistym stanowią obecnie kluczowe czynniki sukcesu. Jednocześnie rozwiązania muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.
Ident-Ex® 02 to wyjątkowo kompaktowy, iskrobezpieczny skaner kieszonkowy, przeznaczony do mobilnego rejestrowania danych w strefach do Zone 1/21 oraz Div. 1. Urządzenie umożliwia bezpośrednie skanowanie kodów 1-D i 2-D na miejscu, przesyłanie danych za pośrednictwem Bluetooth® oraz płynną integrację z firmowymi systemami ERP i MES. Pozwala to ograniczyć ręczne procesy dokumentacyjne w obszarach konserwacji, produkcji i logistyki oraz pomaga uniknąć potencjalnych źródeł błędów.
Seria Ident-Ex wyposażona jest w wydajny moduł skanujący firmy Honeywell i obsługuje wszystkie popularne kody kreskowe 1-D i 2-D, takie jak EAN-13, UPC-A, QR Code, Data Matrix, Maxicode oraz OCR. W zależności od zastosowania dostępne są głowice skanujące o różnych zasięgach: wersjaFlex-Range do odległości do 10 m oraz wersjaLong-Range do zadań skanowania z odległości do 25 m. W porównaniu z większością przewodowych, cięższych i droższych alternatyw model Ident-Ex 02 stanowi wysoce elastyczne rozwiązanie — co stanowi wyraźną zaletę w środowiskach przemysłowych, gdzie kody 2-D są coraz częściej wykorzystywane do identyfikacji, śledzenia i procesów cyfrowych. Dostępny w czterech wariantach model Ident-Ex 02 charakteryzuje się zaawansowaną modułową konstrukcją, która umożliwia płynną integrację z szeroką gamą zastosowań.
W przypadku prostych zadań skanowania z odległości do 50 cm firma Pepperl+Fuchs oferuje rozwiązania programowe, a także opcjonalny moduł skanujący, który umożliwia wykorzystanie urządzenia Smart-Ex® 203 jako czytnika kodów kreskowych 1-D/2-D w strefach 2/22 oraz w klasie 2.

Płynna integracja z systemami HMI
Skaner Ident-Ex 02 Grip+ jest również dostępny w wersji zoptymalizowanej pod kątem interfejsów HMI, przeznaczonej do stosowania z komputerami przemysłowymi oraz monitorami z serii VisuNet FLX i VisuNet GXP. Wersja skanera przeznaczona do interfejsów HMI spełnia wymagania GMP (Good Manufacturing Practice) i, przy pomocy specjalnych uchwytów, może być nawet montowana w strefach zagrożonych wybuchem do klasy 1/21.
- portugalski
- angielski
- niemiecki
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Overview - Mobile Computing and Communications | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 3 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyLinecard Mobile Communication Portfolio | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 382 KB | Język angielski
| Pobierz |
Raporty dotyczące zastosowań | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Safety 4.0 in Hazardous Areas | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Digital Lockout and Tagout for Hot Permit Maintenance Work | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 21 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Achieving Industry 4.0 with Tablets for Hazardous Areas | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski | Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!