Wybierz kraj
EVM58N-011IZR0BY-1213 Absolute Rotary Encoder
Multiturn absolute rotary encoder
Najważniejsze zalety w skrócie
- Industrial standard housing ∅58 mm
- EtherNet/IP
- 25-bit multiturn
- Clamping flange
- Network loop through by means of integrated 2 port switch
- IP address resettable
- No DIP switches for address setting
- Multi-protocol capable (ENIP-PNIO)
- Compatible with Rockwell/ Allen Bradley/ Schneider control
- Mechanical compatibility with all major encoders with fieldbus interface
- Rotary axis functionality
- Status LEDs
- Ethernet IP declaration of conformity
- CIP encoder profile
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR