Wybierz kraj
AVS58N-011YYRYGN-0014 Absolute Rotary Encoder
Singleturn absolute rotary encoder
Najważniejsze zalety w skrócie
- YY: Connector 9416L with special assignment
- Y: Power supply 5 V DC
- 14 Bit singleturn
- Hardware encoder
- Data transfer up to 2 MBaud
- Optically isolated RS 422 interface
- Clamping flange
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR