Wybierz kraj
BSS58 Absolute Rotary Encoder
Singleturn absolute rotary encoder
Najważniejsze zalety w skrócie
- Industrial standard housing ∅58 mm
- 13 Bit singleturn
- Output code: gray and binary
- Transfer of position data with 4 AS-Interface slaves
- Parameterization and addressing via AS-Interface
- Recessed hollow shaft
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH