Wybierz kraj
ECA10TL-05BNP-B25AZ:OE Cable-Pull Rotary Encoder
Cable-pull rotary encoder with EtherNet/IP interface
Najważniejsze zalety w skrócie
- Solid yet lightweight plastic construction
- Compact, slim design (the shaft of the mounted rotary encoder is used to provide the function of the drum bearing)
- Coupling-free adaptation
- Wide range of mounting options
- Rust and acid-resistant measuring cable
- Very high level of linearity and repeatability
- EtherNet/IP
- Status LEDs
- Compatible with Rockwell/ Allen Bradley/ Schneider control
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR