Wybierz kraj
ENA58IL-S10CA5-0012SY1-RC5:01 Absolute Rotary Encoder
Najważniejsze zalety w skrócie
- Solid shaft
- SSI interface
- 12 Bit singleturn
- Free of wear magnetic sampling
- High resolution and accuracy
Pokaż więcej






Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
Dane techniczne produktu ENA58IL-S10CA5-0012SY1-RC5:01
| Detection type | magnetic sampling | |
| Device type | Absolute rotary encoder | |
| Linearity error | ≤ ± 0.1 ° | |
| UL File Number | E223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product. |
| Operating voltage | UB | 4.5 ... 30 V DC |
| No-load supply current | I0 | typ. 50 mA |
| Power consumption | P0 | approx. 1 W |
| Time delay before availability | tv | < 450 ms |
| Output code | Gray code | |
| Code course (counting direction) | adjustable |
| Interface type | SSI | ||||
| Resolution | |||||
| |||||
| Transfer rate | 0.1 ... 2 MBit/s | ||||
| Cycle time | < 100 µs | ||||
| Input type | Selection of counting direction (cw/ccw) | |||||||
| Signal voltage | ||||||||
| ||||||||
| Input current | < 6 mA | |||||||
| Switch-on delay | < 250 ms | |||||||
| Input type | zero-set (PRESET 1) with falling edge | |||||||
| Signal voltage | ||||||||
| ||||||||
| Input current | < 6 mA | |||||||
| Signal duration | min. 1.1 s | |||||||
| Cable | ∅7 mm, 6 x 2 x 0.14 mm2 , 5 m |
| Degree of protection | IP65 | |
| Climatic testing | DIN EN 60068-2-3, no moisture condensation | |
| Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 | |
| Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
| Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms | |
| Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 1000 Hz |
| UL approval | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product. |
| Operating temperature | cable, movable installation: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F), cable, fixed installation: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Relative humidity | 98 % , no moisture condensation |
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | approx. 300 g , with cable | ||||||||||
| Rotational speed | max. 12000 min -1 | ||||||||||
| Moment of inertia | 50 gcm2 | ||||||||||
| Starting torque | < 5 Ncm | ||||||||||
| Shaft load | |||||||||||
| |||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.
Powiązane wiadomości i zastosowania
Dowiedz się więcej o nowościach i zastosowaniach związanych z tym produktem.