Firma Pepperl+Fuchs wykorzystuje różne technologie do budowy przemysłowych systemów pozycjonowania, odpowiednich praktycznie do wszystkich zadań pozycjonowania. Gama naszych produktów obejmuje:
Dzięki technologii bezstykowej opatentowane indukcyjne systemy pozycjonowania (PMI) są wyjątkowo solidne. Niezawodnie wykrywają położenie liniowe i kąt nawet w zapylonym lub zanieczyszczonym otoczeniu, a także w miejscach, gdzie występują skrajne wahania temperatury. Dzięki technologii indukcyjnej nie jest potrzebny konkretny punkt odniesienia — wystarczy prosty stalowy aktywator. W rezultacie systemy mają niezliczoną liczbę zastosowań, takich jak wykrywanie położenia wysięgnika żurawia czy pozycjonowanie części metalowych podczas budowy maszyn. Indukcyjny system pozycjonowania PMI jest dostępny w różnych wersjach i z łatwością można go zintegrować z istniejącymi instalacjami.
Czujniki odległości firmy Pepperl+Fuchs są oparte na innowacyjnej technologii impulsowej (PRT). Służą do precyzyjnego pozycjonowania dźwigów magazynowych i wózków wahadłowych. Doskonale sprawdzają się w zastosowaniach związanych z procesem przeładunku materiałów, który wymaga przeniesienia wielu artykułów w krótkim czasie, a także w innych dziedzinach, takich jak przemysł motoryzacyjny czy galwanizacja. Technologia PRT zapewnia wysoce precyzyjną pracę czujników odległości. W ofercie czujników odległości do zadań pozycjonowania znajdują się modele VDM100 i VDM28.
Fotoelektryczny system kodowania położenia WCS jest wytrzymały i doskonale nadaje się do pracy w trudnych warunkach, nawet na obszarach zewnętrznych. Składa się z metalowej lub plastikowej szyny kodowej połączonej z czujnikami fotoelektrycznymi służącymi do skanowania. Jako że szyny kodowe mają długość nawet do 629 m, system kodowania położenia doskonale sprawdzi się na dużych odległościach. Nawet jeśli na trasie występują zakrzywienia, nachylenia, spadki czy zmiany linii, system WCS niezawodnie i dokładnie wykrywa położenie. Firma Pepperl+Fuchs oferuje również specjalną wersję systemu do zastosowań zewnętrznych w obszarach takich jak porty.
Systemy pozycjonowania Data Matrix PXV i PCV oraz system bezpiecznego pozycjonowania absolutnego (safePXV) łączą w sobie system kamer 2D i wielonadmiarowe taśmy kodowe Data Matrix. Umożliwia to precyzyjne wykrywanie położenia oraz doskonale sprawdza się w systemach magazynowych, systemach przenośników i układach podnoszenia. Dzięki nadmiarowości kodu i dużym oknom odczytu systemy pozycjonowania Data Matrix niezawodnie wykrywają położenie, nawet jeśli taśma kodowa jest zabrudzona lub uszkodzona. Taśmy kodowe mają długość do 100 km, co pozwala na ich montaż na dużym obszarze. System safePXV umożliwia bezpieczne pozycjonowanie absolutne zgodne z SIL 3/PL e. Po raz pierwszy udało się to osiągnąć w konfiguracji z pojedynczym czujnikiem.
System Position Guided Vision (PGV) łączy funkcje śledzenia trasy przy użyciu kolorowej taśmy oraz precyzyjnego pozycjonowania za pomocą kodów Data Matrix w ramach jednego urządzenia. To idealne rozwiązanie do niezawodnej nawigacji w systemach pojazdów automatycznie sterowanych (AGV) zarówno w zastosowaniach związanych z przeładunkiem materiałów, jak i w przemyśle motoryzacyjnym. Dzięki dużemu oknu odczytu system PGV niezawodnie wykrywa kolorową taśmę lub farbę wyznaczającą trasę, nawet w obszarach ostrych zakrzywień czy w przypadku zabrudzenia taśmy. Ponadto kody Data Matrix można wykorzystać w operacjach takich jak skręcanie czy precyzyjne pozycjonowanie pojazdu AGV, a także w wielu innych zadaniach. System bezpiecznego pozycjonowania absolutnego (safePGV) umożliwia bezpieczne pozycjonowanie absolutne zgodne z SIL 3/PL e. Po raz pierwszy udało się to osiągnąć w konfiguracji z pojedynczym czujnikiem.
System pozycjonowania wizyjnego PHA został opracowany z myślą o precyzyjnym pozycjonowaniu w magazynach wysokiego składowania. Jedyny w swoim rodzaju system kamer PHA wykorzystuje istniejące otwory w stelażach w celu pozycjonowania. Oznacza to, że nie są konieczne żadne dodatkowe punkty odniesienia. Wbudowane oświetlenie i kompensacja kontrastu sprawiają, że system PHA niezawodnie wykrywa położenie w każdych warunkach, bez względu na obecność zanieczyszczeń, oświetlenie zewnętrzne czy zużycie materiału. Dzięki zakresowi temperatur do -30°C system PHA można stosować nawet w magazynach głębokiego zamrażania.
Układ PAX to bezstykowy elektroniczny regulator z przełącznikiem krzywkowym stosowany z indukcyjnym czujnikiem kąta PMI. Łatwo wykrywa położenie wału maszyny bez konieczności stosowania kosztownych, wymagających czasochłonnej obsługi krzywek mechanicznych! Konfiguracja do 14 wyjść przełącznikowych i 6 wyjść analogowych za pośrednictwem intuicyjnego zintegrowanego oprogramowania.