Wybierz kraj
PCV100-F200-R4-V19-6011 Optical Read Head
Read head for incident light positioning system
Najważniejsze zalety w skrócie
- RS-485 interface
- Non-contact positioning on Data Matrix code tape
- Travel ranges up to 10 km, in X and Y direction
- Mechanically rugged: no wearing parts, long operating life, maintenance-free
- High resolution and precise positioning, especially for facilities with curves and switch points as well as inclines and declines.
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR