Wybierz kraj
PCV100QS-F200-B21-V1D Optical Read Head
Read head for incident light positioning system
Najważniejsze zalety w skrócie
- Non-contact positioning on Data Matrix code tape
- Mechanically rugged: no wearing parts, long operating life, maintenance-free
- High resolution and precise positioning, especially for facilities with curves and switch points as well as inclines and declines.
- Quality grade output
- Traverse distance up to 100 km
- Integrated switch
- EtherCAT interface
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR