14.10.2026Kompleksowa aktualizacja portfeli PXV i PCV: pozycjonowanie absolutne na zupełnie nowym poziomie


Nowa generacja głowic odczytujących PXV i PCV — z obsługą protokołów PROFINET i EtherCAT
Nowe głowice odczytujące PXV i PCV w wersjiF200 z interfejsami PROFINET i EtherCAT stanowią pierwsze modele nowej generacji, które są funkcjonalnie kompatybilne z dotychczasową ofertą produktów do liniowego pozycjonowania opartego na kamerach. Nowe warianty oferują szereg ulepszeń: na przykład zapewniają wyższą częstotliwość odczytu wynoszącą 100 Hz zamiast dotychczasowych 40 Hz. Ponadto prędkośćprzesuwu została zwiększona z 8 m/s do maksymalnie 12,5 m/s. W rezultacie urządzenia te umożliwiają lepsze pozycjonowanie w czasie rzeczywistym, nawet w zastosowaniach wymagających sekwencji ruchów o dużej prędkości.
Ponadto nowe głowice odczytujące charakteryzują się znacznie szerszym polem widzenia. Zapewnia to spójne wyniki odczytu oraz wysoki stopień elastyczności podczas montażu, ponieważ umożliwia pokonywanie większych odstępów między kodami. W przypadku urządzeń PCV zwiększono również zakres tolerancji odległości w osi Z, aby skompensować wahania występujące w systemie, np. na zakrzywionych trasach, oraz umożliwić bardziej elastyczny montaż.
Korzystając z nowych systemów pozycjonowania, użytkownicy zyskują również dostęp do ulepszonych funkcji diagnostycznych. Na przykład odległość w osi Z między głowicą odczytującą a taśmą kodową oraz kąt obrotu głowicy odczytującej są stale monitorowane, co pomaga w wykrywaniu błędów montażowych. Ponadto urządzenia dostarczają wartości jakościowe służące do oceny obrazu zarejestrowanego przez głowicę odczytującą, w tym taśmę kodową. Za pośrednictwem interfejsu serwisowego TCP/IP czujniki można podłączyć do oprogramowania Pepperl+Fuchs Vision Configurator w celu wyświetlania danych diagnostycznych, rejestrowania obrazów lub przeprowadzania zdalnych aktualizacji.
Firma Pepperl+Fuchs stopniowo przechodzi na nową generację sprzętu i oprogramowania w całym asortymencie produktów PXV i PCV, zapewniając tym samym, że w przyszłości również kolejne warianty będą mogły korzystać z ulepszonych funkcji.
Zalety systemów pozycjonowania PXV i PCV
- Wysoce niezawodny system pozycjonowania bezwzględnego, charakteryzujący się unikalnym połączeniem kamery 2-D i taśmy kodowej Data Matrix, umożliwiający bezkontaktowe pozycjonowanie na odległościach do 100 000 m
- Maksymalna dostępność systemu: Odporność na zanieczyszczenie lub uszkodzenie taśmy kodowej dzięki wielokrotnej redundancji kodów
- Ekonomiczne rozwiązanie o kompaktowej konstrukcji obudowy otwiera nowe możliwości zastosowań
- Szybkie i łatwe uruchomienie za pośrednictwem interfejsów RS-485, SSI, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT lub IO-Link
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!