Automatyka to nasz świat. Wymagania dotyczące technologii połączeń są równie złożone jak instalacje automatyki. Gama produktów połączeniowych firmy Pepperl+Fuchs umożliwia realizację w pełni zintegrowanych rozwiązań, w których czujniki i technologie łączenia są do siebie idealnie dopasowane.
Oferta obejmuje wszystkie potrzebne elementy: od przewodów czujników po złącza polowe, wieloportowe moduły podłączeniowe, gniazda kablowe czujnik-siłownik oraz złącza do przesyłania danych. Oferując czujniki oraz odpowiednie elementy połączeniowe, zwiększamy wydajność oraz dostępność maszyn i zakładów w branżach takich, jak inżynieria mechaniczna, spawalnictwo, przeładunek materiałów, zastosowania mobilne czy przetwórstwo.
Trzon naszej oferty złączy do czujników stanowią złącza M8 i M12. Różne osłony przewodów (np. z tworzyw PVC, PUR, PUR do zastosowań w motoryzacji, POC do zastosowań w pobliżu stanowisk spawalniczych), długości, dodatkowe rodzaje złączy (M23, 1/2", 7/8"), certyfikaty UL oraz opcjonalne diody LED i kolory osłon umożliwiają dostosowanie przewodów czujników do wymagań klienta. Takie dostosowane rozwiązania doskonale nadają się do zastosowań przemysłowych w branży mechanicznej oraz chemicznej.
Złącza polowe zapewniają elastyczność podczas przygotowywania na miejscu instalacji kabli o dokładnie dopasowanej długości. Dlatego nasze złącza polowe są przystosowane do szybkiej instalacji i jednocześnie zapewniają długotrwałą stabilność w przypadku użytkowania w wymagających warunkach. Złącza polowe są wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego oraz wyposażone w gwint M8, M12 albo inny powszechnie używany typ gwintu. Są dostępne w wersji ekranowanej lub nieekranowanej, w obudowach prostych lub kątowych, skręcanych albo ze złączem IDC.
Moduły podłączeniowe wieloportowe M8 i M12 zapewniają dużą wytrzymałość oraz są łatwe w montażu. Mają mocne, całkowicie zamknięte obudowy zapewniające stopień ochrony IP 68, są w 100% przetestowane oraz gwarantują pełną niezawodność w zastosowaniach polowych. Podobnie jak kable magistralne zapewniają zarówno zasilanie, jak i przesyłanie sygnałów, tak nasze wieloportowe moduły podłączeniowe znacząco zmniejszają liczbę bloków zacisków, dławików kablowych oraz skrzynek zaciskowych wymaganych w instalacjach polowych. Modułowe, elastyczne i gotowe do podłączenia rozwiązania oferują liczne korzyści dla użytkowników.
Rozdzielacze sygnału czujnik-siłownik są dostępne w postaci sztywnej (obudowy typu Y lub T) lub elastycznej (kabel rozgałęziający). W połączeniu z naszymi wieloportowymi modułami podłączeniowymi rozdzielacze te umożliwiają niedrogie i łatwe okablowanie dużej liczby czujników oraz siłowników. Stanowią również ekonomiczne rozwiązanie w zakresie przekazywania sygnałów magistralnych przy minimalnych wymaganiach związanych z okablowaniem. Rozdzielacze sygnału czujnik-siłownik są umieszczone w wytrzymałych obudowach zapewniających stopień ochrony IP 68, a przy tym mają certyfikaty cURus, co umożliwia ich użytkowanie w różnych krajach.
Złącza zaworowe do zastosowań przemysłowych muszą spełniać wiele wymagań w zakresie jakości i elastyczności. Zakres temperatury roboczej, stopień ochrony czy odporność na działanie olejów i smarów są równie istotne jak odpowiednia konstrukcja obudowy, liczba styków, tłumienie hałasu i rodzaj przewodu. Nasza gama złączy zaworowych DIN EN 175301-803 zapewnia zróżnicowane opcje spełniające wymagania niemal każdego zastosowania.
Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę gniazd kablowych czujnik-siłownik w obudowach z metalu lub tworzywa sztucznego, które zawierają różną liczbę styków i są wyposażone w różne gwinty montażowe. Elementy te zapewniają stopień ochrony IP 67/68 i są dostępne w trzech wersjach montażowych: do montażu na panelu przednim, do montażu pozycjonowanego na panelu przednim i do montażu na panelu tylnym. Dzięki temu oferujemy rozwiązania odpowiednie do każdego rodzaju obudowy.
Nasza bogata oferta złączy do przesyłania danych obejmuje niemal każdy rodzaj złączy przemysłowych — od złączy Ethernet, DeviceNet, PROFIBUS, CANopen i INTERBUS po USB oraz RS-232. Dla przemysłowych sieci Ethernet dostępne są elementy M12 i RJ45 w niezwykle wytrzymałych osłonach PUR. W przypadku sieci PROFIBUS, CANopen i DeviceNet oferujemy gotowe złącza M12 oraz trójniki i rozgałęźniki używane jako pasywne elementy połączeniowe. Zintegrowane terminatory do magistral dostępne są w obudowach typu M12 i SUB-D.